C 4/36-MC4
原廠操作說明
關於操作說明的資訊
關於此文件
- 初次使用前,請詳讀本操作說明。這是安全作業和使用無虞的先決條件。
- 請遵守本操作說明中與產品上的安全說明和警告。
- 操作說明應與產品一起保管,產品交予他人時務必連同本操作說明一併轉交。
進口商: 喜利得股份有限公司
地址: 新北市板橋區
新站路16號24樓22041
電話: 0800-221-036
已使用的符號說明
警告
警告使用本產品的人員可能發生之危險。採用了以下標示文字:文件中的符號
本文件中採用以下符號:![]() |
使用前請閱讀操作說明。 |
![]() |
使用說明與其他資訊 |
![]() |
處理可回收的材料 |
![]() |
不可將電子設備與電池當作家庭廢棄物處置 |
圖解中的符號
圖解中採用了以下符號:![]() |
號碼對應操作說明的開始處的圖解 |
![]() |
編號代表圖解中的操作步驟順序,可能與內文中的步驟有所不同 |
![]() |
項目參考編號用於總覽圖解 ,並請參閱產品總覽章節 中使用的編號 |
![]() |
本符號是為了讓您在操作本產品時可以注意某些重點。 |
產品專屬符號
產品上的符號
本文件採用以下列符號:![]() |
僅限室內使用 |
![]() |
雙重絕緣 |
產品資訊
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2114857/H2_SYM-Logo_M_M_DEU_Hilti-Logo.jpg)
類型名稱和序號都標示於額定銘牌上。
- 在下方表格中填入序號。與Hilti維修中心或當地Hilti機關聯絡查詢產品相關事宜時,我們需要您提供產品詳細資訊。
產品資訊多槽充電器 C4/36-MC4 產品代別 01 序號
符合聲明
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2114857/H2_BILD-Objekt_System_C4_36_MC4-G1_DEU_Konform.jpg)
技術文件已歸檔:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Tool Certification | Hiltistrasse 6 | 86916 Kaufering, Germany
安全性
一般電動機具安全警告
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2114857/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Gefahr.jpg)
請詳閱所有的安全警示及說明。 未能遵守以下警示及說明可能會造成電擊事故、火災和 / 或嚴重的傷害。
妥善保存所有警示及說明,以供將來參考。
工作區域安全
- 請保持工作區的清潔與採光充足。 雜亂而昏暗的工作區會導致意外發生。
- 勿在容易發生爆炸的環境中使用機具,例如有可燃性液體、瓦斯或粉塵存在的環境。 機具產生的火花可能會引燃塵埃或煙霧。
- 操作機具時,請與兒童及旁人保持距離。 注意力不集中時容易發生失控的情形。
- 機具插頭與插座須能互相搭配。 勿以任何方式改裝插頭。 勿將任何變壓器插頭和與地面接觸(接地)的電動機具搭配使用。 未經改裝的插頭以及能互相搭配的插座可減少發生電擊的危險。
- 避免讓身體碰觸到如管線、散熱器、爐灶與冰箱等與土地或地表接觸之物品。 如果您的身體接觸到地表或地面,將增加電擊的危險。
- 請勿將機具曝露在下雨或潮濕的環境中。 若水氣進入機具中將增加觸電的危險。
- 勿濫用電纜線。 勿以電纜線吊掛、拖拉機具或拔下機具插頭。 電纜線應避開熱氣、油、銳利的邊緣或移動性零件。 電纜線損壞或纏繞會增加發生電擊事故的危險。
- 於室外操作機具時,須使用適用於戶外的延長線。 使用適合戶外使用的延長線可降低觸電的風險。
- 如果無法避免在潮濕的地點操作機具,請使用漏電斷路器(RCD)保護電源供應器。 使用漏電斷路器(RCD)可降低電擊的風險。
- 操作機具時,請提高警覺,注意進行中的工作並善用常識。 感到疲勞或受到藥物、酒精或治療的影響時勿使用機具。 操作機具時稍不留神就可能會造成嚴重的人員傷亡。
- 佩戴個人防護裝備。 請隨時穿戴護目鏡。 適當使用防塵面罩、防滑鞋、安全帽及耳罩等安全防護配備可減少人員的傷害。
- 避免不經意的啟動。 在接上電源、抬起或攜帶機具之前,務必確認開關處於關閉的位置。 攜帶機具時,如果把手指放在開關上,或在開關開啟時,將機具插上插頭容易發生意外。
- 啟動機具前,應將所有調整鑰匙或扳手移開。 將扳手或鑰匙留在機具的旋轉零件中可能會造成人員傷害。
- 勿將手伸出過遠。 隨時站穩並維持平衡。 這可讓您在意外情況發生時,對機具有較好的控制。
- 穿著適當服裝。 請勿穿寬鬆的衣服或配戴珠寶。 頭髮、衣服與手套應遠離移動性零件。 移動性零件可能會夾到寬鬆的衣服、珠寶或長髮。
- 如果機具可連接吸塵裝置與集塵設備,請連接並適當使用這些設備。 使用集塵裝置可降低與粉塵有關的危險。
- 不可強制使用機具。 依據用途使用正確的機具。 根據設計的速率使用機具可更快速安全地完成工作。
- 若開關無法啟動或關閉機具時,請勿使用機具。 任何無法以開關控制的機具都很危險且需要維修。
- 在進行任何調整、更換配件、或貯放電動機具前,請先將插頭拔離插座與機具。 此預防安全措施可降低機具意外啟動的風險。
- 將閒置的機具貯放在兒童拿不到的地方,勿讓不熟悉或未詳閱本說明的人員操作本機具。 未經訓練的使用者使用本機具時,容易造成危險。
- 維護機具。 請檢查移動性零件有無偏移或黏合的情形、零件有無破損,以及任何會影響機具運轉的狀況。 如果機具受損,請先維修後再使用。 很多意外便是由維護不當的機具造成的。
- 保持切割機具的銳利與清潔。 具銳利切割邊緣的切割機具如果得到適當的維護,便較不會發生黏合的現象,且較容易控制。
- 遵守本指示說明使用機具、配件和工具組等,並考量工作條件與待進行的工作。 將機具用在原目的外之用途可能會造成危險。
- 請將機具交給合格的維修人員進行維修,並使用相同的替代零件。 這可確保維護機具安全。
電池充電器的使用與保養
- 為避免受傷,本充電器僅可為經認可用於本充電器的Hilti 鋰電池進行充電。
- 使用充電器的地點必須整潔涼爽,且不會結霜。
- 充電器在操作時必須能夠散熱。因此,必須維持通風口的暢通。請將充電器由工具箱卸下。請勿在封閉容器中操作充電器。
- 請小心維護設備。請檢查零件,確定上面沒有使設備無法正確運作的破裂或損傷。如果零件受損,請先修理零件後再使用設備。
- 請依據本說明使用充電器及其型號所指定搭配的電池。將充電器用於指定用途之外會造成危險。
- 僅使用原廠指定的充電器進行電池的充電。將適合特定類型電池的充電器使用在其他電池時,會有引發火災的危險。
- 電池及充電器不使用的時候,請遠離紙夾、錢幣、鑰匙、釘子、螺絲,或其它會在電池正負極或充電接觸點造成短路的小型金屬物件。電池正負極或充電接點短路或可能造成燒傷或起火的危險。
- 若使用不當,可能會有液體由電池流出。請避免接觸該液體。若不慎接觸,請以清水沖洗。如果不小心讓液體接觸到眼睛,請立即尋求就醫治療。從電池中滲出的液體,可能會導致過敏或燙傷。
- 確認電池未受到機械性損害。
- 請勿充電或繼續使用受損電池(意即有龜裂、破損、彎曲或接觸點凹陷及 / 或突起)。
- 本電器不預期供缺乏生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用, 除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護,以確保孩童不嬉玩電器。
- 若電源線損壞時,必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 禁止非充電式及非HILTI電池使用此充電器充電。
小心處理和使用電池
- 遵守適用於鋰電池之運送、存放與使用的特別指南。
- 請勿讓電池暴露在高溫下、讓陽光直接照射或接觸火焰。
- 請勿拆解、擠壓或焚燒電池,且不可將電池置放在溫度超過80°C(176°F)的環境中。
- 請勿使用或充電受到機構性衝擊、從高處摔落或有損壞跡象之電池。在此情況下,務必聯絡Hilti 維修中心 。
- 若電池溫度過高無法觸摸,表示電池可能已經毀損。將電池放在清楚可見且沒有火災危險、遠離易燃材料的位置。讓電池冷卻。若一小時後電池溫度仍然過高無法觸摸,表示電池可能已經毀損。聯絡Hilti 維修中心 。
說明
產品總覽
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2114857/H2_BILD-Objekt_System_C4_36_MC4-G1_DEU_C4-MC4-00-00001-01.jpg)
- 帶有其他功能的拆卸鈕(充電狀態顯示啟動)
- 電池
- 電池充電狀態LED
- 供電電壓LED
- 充電狀態LED
- 電池溫度LED
- 電池接合面1
用途
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2114857/H2_BILD-Objekt_System_C4_36_MC4-G1_DEU_Akku_farbe.jpg)
本文所述產品為電池充電器,適用於額定電壓為7.2至36伏特的Hilti鋰電池。專為連接電壓為100至240 V的交流電插座(特定國家版本可能會有所差異)。
在本文件的最後列出經認可適用於本電池的產品清單。資訊已顯示
充電器和電池的顯示訊息
充電器插上插頭準備就緒時,供電電壓LED會亮起。電池充電狀態LED |
充電狀態LED |
電池溫度LED |
說明 |
---|---|---|---|
‑ |
關 |
關 |
未插入電池。 |
關 |
關 |
關 |
電池已插入並準備充電。 |
LED 1至4會先閃爍,然後亮起以表示電池的充電狀態。 |
閃爍 |
關 |
電池正在充電。 |
關 |
燈號 |
關 |
電池已完全充電。 |
關 |
關 |
閃爍 |
電池溫度超過容許範圍(過熱或過冷)。 |
關 |
關 |
燈號 |
電池故障、充電器故障。 |
鋰電池充電狀態顯示
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2114857/H2_BILD-Objekt_System_C4_36_MC4-G1_DEU_C4-MC4-10-00002-01.jpg)
狀態 |
意義 |
---|---|
3個LED亮起,1個LED閃爍。 |
充電狀態:75 %至100 % |
2個LED亮起,1個LED閃爍。 |
充電狀態:50 %至75 % |
1個LED亮起,1個LED閃爍。 |
充電狀態:25 %至50 % |
1個LED閃爍。 |
充電狀態:< 25 % |
配備及數量
充電器,操作說明。技術資料
C 4/36-MC4 |
||
---|---|---|
輸出電壓 |
7.2 V … 36 V |
|
重量 |
1.7 kg |
|
輸出電源 |
100...127 V |
90 W |
220...240 V |
90 W |
操作
啟動充電器
- 將電源線插頭插入插座。
- 充電器上的綠色供應電壓LED亮起。
- 充電器上的綠色供應電壓LED亮起。
安裝電池並進行充電
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2114857/H2_BILD-Objekt_System_C4_36_MC4-G1_DEU_C4-MC4-70-00003-01.jpg)
- 安裝電池前,請檢查接觸點是否清潔且無潤滑劑。
- 將電池插入提供的介面中。
- 請檢查電池與充電器接合面是否吻合(鍵齒相符)。
- 電池完全插入和咬合後,充電器會識別電池。充電器會依照插入的順序,輪流開始充電每個電池。
- 電池完全插入和咬合後,充電器會識別電池。充電器會依照插入的順序,輪流開始充電每個電池。
卸下電池
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2114857/H2_BILD-Objekt_System_C4_36_MC4-G1_DEU_C4-MC4-50-00004-01.jpg)
- 按住扣鉤以鬆開電池。
- 從充電器中將電池取出。
故障排除
若您遇到未列出的問題或是無法自行排除的問題,請聯絡 Hilti 維修中心。故障 |
可能原因 |
解決方法 |
---|---|---|
電池在充電器內:電池上充電狀態顯示和充電器的充電狀態LED不會亮起。 |
尚未輪到此電池充電,所以充電並未開始。 |
|
電池可能故障。 |
|
|
充電器上的電池溫度LED閃爍。 |
電池溫度過熱或過冷:電池不會充電。 |
|
充電器上的綠色供應電壓LED不亮 |
充電器故障。 |
|
維護及保養
產品保養- 小心地清除頑強的髒污。
- 若有,請使用乾燥的軟刷子小心地清潔通風口。
- 僅可使用微濕的軟布清潔機殼。請勿使用含矽膠的清潔或亮光劑,因為可能會造成塑膠零件損壞。
- 請使用乾淨的乾布清潔產品的接點。
- 通風口堵塞時請勿使用電池。請使用乾燥的軟刷子小心地清潔通風口。
- 請避免電池暴露在粉塵或髒污的環境之中。請勿讓電池接觸過高的濕氣(例如:浸入水中或淋雨)。
電池若濕透,請將該電池視為已受損。請將電池隔絕在不可燃的容器內,並洽詢Hilti 維修中心。 - 避免電池沾上油脂。避免讓電池上積聚粉塵或髒污。請使用乾燥的軟刷或乾淨的乾布清潔電池。請勿使用含矽膠的清潔或亮光劑,因為可能會造成塑膠零件損壞。
請勿觸摸電池的觸點或從觸點上去除出廠塗敷的油脂 - 僅可使用微濕的軟布清潔機殼。請勿使用含矽膠的清潔或亮光劑,因為可能會造成塑膠零件損壞。
- 定期檢查外部零件和控制元件有無損壞跡象,並確認它們運作正常。
- 如果有損壞跡象及 / 或任何零件功能故障,請不要運行本產品。請將產品交付Hilti 維修中心進行維修。
- 維護及修復作業後,裝上所有保護裝置並檢查功能是否正常。
廢棄設備處置
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2114857/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Recycling_f.jpg)
依據歐盟指令關於電子及電器設備廢棄物的規範,以及國家相關施行法律規定,已達使用年限的電子設備必須分類收集,並交由環保回收機構處理。
製造商保固
- 如果您對於保固條件有任何問題,請聯絡當地Hilti 代理商。
24F., No. 16, Xinzhan Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan (R.O.C.)
Tel. 0800‑221‑036