TE DRS-D Dust removal system
New productItem #r7930909
Dust removal system for concrete and masonry drilling with all rotary hammers
- Type d'outil: Perforateur SDS-MAX, Perforateur SDS-Plus
- Poids: 0.57 lb.
- Plage des diamètres du perçage à percussion: 3/16 - 2-5/32 po
Share
Features & Applications
Features & Applications
Features
- Système Hilti unique pour un perçage pratiquement sans poussière avec les perforateurs SDS Max et SDS Plus
Applications
- Perçage pratiquement sans poussière avec des mèches de 5-55 mm de diamètre et de longueur illimitée
- Perçage pratiquement sans poussière avec des mèches de 5 à 55 mm de diamètre et de longueur illimitée