MT-C-LDP L1 OC Angle connector
New productItem #r13751849
Angle connector for assembling strut channels structure or channel with Load Distribution Plate, for outdoor use with low pollution
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Share
Features & Applications
Features & Applications
Features
- Fait partie du système MT Hilti – une solution tout-en-un économique convenant à pratiquement toutes les structures de soutien modulaires MEP
- Facile à installer – compatible avec le système à Twist-Lock MT Hilti, les écrous de traverse MQM et MRN, une solution de rechange plus rapide que les écrous à ressort pour l'assemblage d'un système de soutien modulaire
- Le canal vertical peut être incliné jusqu'à 7 degrés pour compenser la pente du toit.
- Le connecteur avec le canal peut être incliné jusqu'à 10 degrés pour compenser la pente du toit.
Applications
- Connexions de fixation entre deux entretoises ou une entretoise et une plaque de répartition des charges
- Parfaitement adapté aux applications extérieures