Burineur de béton TE 1000-AVR
Nouveau produitArticle #r9672135
Burineur polyvalent pour la démolition ou le burinage de planchers et les applications occasionnelles dans les murs (avec cordon d’alimentation universel)
- Direction de travail: Sol, Mur
- Type de mandrin: TE-S
- Poids sans batterie calculé conformément à la procédure 01/2003 de l'EPTA: 27.6 lb.
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Haute polyvalence – conception linéaire pour le burinage des sols et poignée latérale ergonomique pour le burinage occasionnel de murs
- Moteur sans charbon SR sans entretien et systèmes à trois chambres de lubrification pour des entretiens moins fréquents et une durée de vie accrue de l’outil
- Niveau de vibrations exceptionnellement bas grâce au système de réduction active des vibrations (AVR) sous châssis de Hilti
- Câble électrique amovible pour un remplacement simple et rapide des câbles endommagés ou cassés sur le chantier
- Le système de récupération de la poussière TE DRS-B en option collecte jusqu’à 95 % de la poussière
Applications
- Démolition de béton et de maçonnerie au niveau du plancher ou plus bas que la taille
- Rénovation de planchers de toutes sortes
- Décarrelage, bouchardage et compactage
- Piquage correctif, p. ex. ajustement des ouvertures de porte et de fenêtre
![](/medias/sys_master/images/hac/h54/10048569606174.jpg)
Services
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- Les étiquettes individuelles et la visibilité en ligne assurent la transparence des parcs d’outils.