Module de couple adaptatif SI-AT-22
Nouveau produitArticle #r17248168
Accessoire pour boulonneuses à choc sans fil permettant d'automatiser la précontrainte de fixation conformément aux homologations (plateforme de batteries Nuron)
- Type d'accessoire: Modules de couple adaptatif
- Poids sans batterie calculé conformément à la procédure 01/2003 de l'EPTA: 0.5 lb.
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Jusqu’à 30 % plus rapide qu’une clé dynamométrique – ajoutez le module de couple adaptatif à une boulonneuse à choc sans fil pour gagner du temps à chaque fixation, et ce, tout en respectant les homologations ATE pour les chevilles mâles
- Installation correcte plus facile – indiquez au module de couple adaptatif avec quelles fixations vous travaillez en scannant la boîte à l’aide du scanner de codes-barres intégré; le module génère la précontrainte ciblée chaque fois que vous appuyez sur la gâchette
- Pour chevilles à béton, et plus encore – utilisez les modules de couple adaptatif avec une large gamme de chevilles à expansion, de solutions de boulonnage du métal, de rails inserts et de structures de support MEP
- Prêt pour l’inspection – la documentation des fixations exécutées peut être convertie en rapports à l’aide du logiciel de documentation relatif au couple adaptatif, pour améliorer la responsabilisation et l'efficacité des processus administratifs
- Jusqu’à 30 % plus rapide qu’une clé dynamométrique – ajoutez le module de couple adaptatif à une boulonneuse à choc sans fil pour gagner du temps à chaque fixation, et ce, tout en respectant les homologations
Applications
- Pose de boulons en T dans des rails inserts HAC-V et HAC-C pour la fixation de façades-rideaux, d’ascenseurs et d’installations MEP
- Assemblage des systèmes de supports modulaires MI, MQ, MIQ et MT à l’aide de connecteurs compatibles (y compris des connecteurs d’assemblage MQN à bouton-poussoir pour les systèmes MQ)
- Pose de chevilles KB-TZ2, KB-TZ2 SS304, KB-TZ2 SS316, KB1, KB3 SS304 et KB3 SS316 Hilti de 3/8 po à 5/8 po dans le béton
- Pose de chevilles HSL4 et HSL4-G Hilti de M8 à M16 dans le béton