Meuleuse d'angle sans fil AG 6D-22 (6 ")
Nouveau produitArticle #r13009840
Meuleuse d'angle sans fil puissante avec moteur sans charbon, commande SensTech et fonctions de sécurité avancées, pour disques jusqu’à 6 " (plateforme de batteries Nuron)
- Tension nominale: 21.6 V
- Diamètre du disque: 5.9 po
- Poids total du corps: 2 kg
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Meuleuse d'angle sans fil très fine, mais puissante de 6 ", conçue pour vos travaux de découpe, de finition et de meulage les plus difficiles
- Plus de coupes par charge – accomplissez davantage de travaux avec une batterie grâce à la combinaison d'un moteur sans charbon et de batteries Nuron plus durables
- Rapport poids-puissance exceptionnel – vitesse de découpe doublée, tout en conservant le même poids que les meuleuses sans fil Hilti précédentes
- Ergonomie innovante – poignée plus fine avec fonction disjoncteur SensTech activée par le toucher au lieu d’une palette mécanique, pour un meilleur confort et une meilleure maniabilité
- Caractéristiques de sécurité améliorées – nouveau système anti-torsion 3D (ATC), pour une meilleure protection contre le recul de la meuleuse d'angle dans n’importe quelle direction
Applications
- Découpe des fers d'armature, des tuyaux et des tôles
- Élimination des soudures, encochage, meulage, ébavurage et finition des surfaces métalliques
- Découpe et meulage du béton, de la maçonnerie, des tuiles ou de la pierre
Services
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.