Tronçonneuse à batterie DSH 600-22
Nouveau produitArticle #r13693257
Tronçonneuse à batterie pour le béton, le métal et la maçonnerie (plateforme de batteries Nuron)
- Matériaux support: Tous types de béton et brique, Tous types de maçonnerie (brique creuse, calcaire, etc), Asphalte, Acier, Minéraux
- Dimensions (LxlxH): 26 x 11.4 x 13.8 in
- Indice de protection: À batterie IEC
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Tronçonneuse à batterie pour béton et charges lourdes – le modèle DSH 600-22 offre une performance identique à celle d'une tronçonneuse thermique de 60 cm3, mais sans les fumées, le bruit, l’entretien supplémentaire ou les problèmes de mélange de carburant
- Temps de déclenchement long – vous pouvez découper autant de béton avec deux batteries B 22-170 qu’avec un réservoir plein d’essence grâce à la combinaison de batteries Nuron plus intelligentes et plus efficaces et de disques optimisés sans fil
- Réduction des coûts d’exploitation – pas de carburant à acheter ou à mélanger, moins d’entretien, et une durée de vie jusqu'à deux fois plus longue que celle d’une tronçonneuse thermique grâce à un moteur électrique sans charbon
- Caractéristiques de sécurité améliorées – découpe sans fumée, plus silencieuse et à faibles vibrations, et frein de disque rapide
- Meilleure maniabilité – avec un poids de 19,6 lb (ou 26,5 lb, deux batteries B 22-170 et disque de 12 po compris) seulement, cette tronçonneuse est conçue pour une maniabilité confortable, et ce, quelle que soit l'orientation
Applications
- Découpe dans le béton et la maçonnerie – pour la création de nouvelles ouvertures ou l'ajustement de la taille des blocs (profondeur de découpe max. de 4-3/4 po avec des disques de 12 po)
- Pavage – découpe des bordures de trottoir, des pavés et de l’asphalte
- Travail des métaux – découpe de tabliers métalliques, de fers d'armature, de tôles, de profilés métalliques et de tuyaux
- Découpe en intérieur – les tronçonneuses alimentées par batterie sont plus silencieuses et sans fumée
- Découpe presque sans poussière – conformité au tableau 1 de la norme OSHA 1926.1153 pour le contrôle de la poussière de silice en cas d'utilisation avec une alimentation en eau compatible (disponible séparément)
![](/medias/sys_master/images/hfa/h3e/10048736133150.jpg)
Services
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.