Passer au contenu principal
Panier
posté par Courtney Skene-Hamilton, P.Engover 1 year ago

La modélisation par éléments finis basée sur les composants

modélisation par éléments finis

1.1K

Auteurs: Richard T. Morgan, P.E. et Arif Shahdin

La modélisation par éléments finis basée sur les composants (« Component-Based Finite Element Modeling ») est un moyen d'aider à évaluer si un appareil présente un comportement rigide ou non rigide. L'hypothèse d'une rigidité inappropriée pour l’appariel pourrait mener à des résultats non conservateurs, par exemple, si l'on utilise les dispositions de l'ACI 318 sur l'ancrage au béton pour concevoir l'ancrage de l’appareil. En outre, la CBFEM est un outil formidable pour évaluer les plaques de base lorsque les critères de conception imposent d'envisager une action de levier ou dans le cas d'un appareil au profil excentrique. Cet article explique comment la CBFEM peut être utilisée pour aider à l'analyse d'une fixation en général, et comment les résultats peuvent être interprétés pour la conception de l'ancrage.


Consultez l'article complet de Structure Magazine.

Visitez le site http://hilti.com/profisengineering pour en savoir plus sur la façon dont PROFIS Engineering inclut maintenant la conception des plaques de base.

aucun commentaire pour l'instant

Soyez le premier à commenter cet article!