Passer au contenu principal
Panier

Exigences en matière de coupe-feu CNBC 2020 - Finition intérieure

Nicole Zimmerman
Temps de lecture : < 5 minutes
Article

Finition intérieure

NBC 2020 Firestop Requirements - Interior Finishing

Exigences en matière de coupe-feu CNBC 2020 - Finition intérieure

Joints à l’intérieur et entre les murs/planchers résistants au feu

• Les systèmes de coupe-feu de tous les joints (statiques ou dynamiques) doivent désormais avoir été testés selon la méthode d'essai au feu CAN/ULC-S115. Les systèmes testés disponibles se trouvent dans les guides d‘homologations de UL/cUL et Intertek.

• La cote FT publiée du système de coupe-feu pour joints doit être égal à la cote de résistance au feu requis pour l'assemblage avec le joint.

• Le système de coupe-feu sélectionné doit permettre le mouvement potentiel des joints (les systèmes homologués indiquerons la compression et l'extension maximales des joints).

Vous trouverez ici les systèmes de coupe-feu homologués pour les joints au Canada: https://hcp.hilti.com/

Références du code : CNBC 2020 3.1.8.3.(2), 3.1.8.3.(3), A-3.1.8.1.(1)(b), A-3.1.8.3.(2)

Joints Within and Between Fire Rated Walls/Floors

Joints de bord de dalles et murs rideaux

  • Le système de coupe-feu au bord de la dalle (joint de mur rideau) doit désormais avoir été testé selon la méthode d'essai au feu ASTM E2307. Les systèmes testés disponibles se trouvent dans les guides d’homologuations publiés par UL/cUL et Intertek.

  • La cote F publiée du système de coupe-feu pour joint de périmètre doit être égale à la cote de résistance au feu requise pour l’assemblage du plancher.

  • Tout jugement technique proposé lorsqu'un système testé et homologué correspondant n'est pas disponible doit toujours détailler la construction spécifique du mur-rideau, étant donné que la performance de l'essai au feu E2307 dépend fortement des details de construction du mur-rideau.

Vous trouverez ici les systèmes de coupe-feu homologués pour les joints de périmètre (murs rideaux) au Canada: https://hcp.hilti.com/

Référence du code : CNBC 2020 3.1.8.3.(4)

Joints de bord de dalles et murs rideaux

Boîtiers encastrés dans des murs résistants au feu

Les boîtiers encastrés doivent être munis d’un système coupe-feu (p. ex., tablettes de mastic homologuées) testé conformément à la norme CAN/ULC-S115, à moins que TOUTES les conditions ci-dessous ne s’appliquent :

  • Le boîtier est incombustible; et

  • La taille du boîtier seul est ≤ 0,016 m2 (25 po2), et

  • La surface totale des boîtiers est ≤ 0,065 m2 (100 po²) sur toute surface de 9,3 m2 (100 pi²), et

  • Les boîtiers de sortie situés sur les côtés opposés d'un mur référencé sont séparés par une distance minimale de 600 mm ou par un coupe-feu conforme à l'article 3.1.11.7 du CNBC.

Vous trouverez ici les systèmes coupe-feu homologués pour les boîtiers encastrés au Canada: https://hcp.hilti.com/ 

Choisissez « pénétration », puis « membrane », puis un type de boîtier spécifique (électrique, douche, gaz méd.).

Référence du code : CNBC 2020 3.1.9.3

Recessed Boxes in Fire Rated Walls