- Accueil
- Solutions
- Applications
- Implantation avancée

PLAN D'IMPLANTATION DE CONSTRUCTION PLUS RAPIDE
Des solutions numériques pour une implantation plus simple et plus précise
Contribuez à accélérer l'implantation de votre chantier grâce aux solutions conviviales de Hilti, conçues pour les travailleurs. Hilti combine un logiciel intuitif avec des outils robustes contrôlés par tablette qui aident à combler le fossé entre vos équipes de conception et de terrain, rendant l'implantation de nos solutions préfabriquées comme les CP 680 et KCM plus rapide, plus précise et plus facile à documenter que jamais.
QU'EST-CE QUI DISTINGUE NOS SOLUTIONS D’IMPLANTATION NUMÉRIQUE?

Implantation du coffrage
Avec la PLT 400, il suffit d'une seule personne pour réaliser un plan d'implantation des coffrages avec plus de rapidité et de précision. La révision des travaux est également simplifiée, ce qui permet de réduire le risque d'erreurs et de reprises coûteuses.

Transfert de hauteurs
Grâce à la fonctionnalité de transfert de hauteurs du système d'implantation avancé PLT 400, les tâches critiques telles que les plans d'élévation sont plus simples et plus précises.

Contrôle de la qualité
Aidez à rationaliser les tâches de contrôle qualité avec le système d’implantation PLT 400 de Hilti. Téléchargez simplement les derniers plans vers le contrôleur de tablette PLC pour obtenir une mise à jour de l'état d'avancement du projet, afin de pouvoir passer en revue les travaux effectués.

Configuration du point de contrôle
Créez un contrôle fixe et accessible du site et bénéficiez d'une implantation plus cohérente et plus précise grâce au système d'implantation PLT 400. Utilisez la fonctionnalité de mesure et d'enregistrement pour créer et maintenir des points de contrôle tout au long de votre projet.

Disposition des boulons d'ancrage
Simplifiez la disposition des boulons d'ancrage : utilisez la disposition intelligente pour enregistrer les emplacements des boulons d'ancrage sans avoir à créer des points à l'avance. Documentez l'implantation à l'aide de Hilti PROFIS Layout Office et bénéficiez de rapports d'écarts plus simples.

CONCEPTION ÉPURÉE
Faites entrer la performance numérique au bureau
Le passage à l'implantation numérique peut être intimidant, mais avec le logiciel de conception PROFIS Layout Office de Hilti, simple à comprendre, la préparation des données BIM pour le terrain est plus facile que jamais. Simplifiez les flux de travail de conception, réduisez la quantité de préparation de points requise et permettez au personnel n'ayant aucune connaissance spécialisée en ingénierie d'apprendre à importer les derniers fichiers de l'architecte ou du concepteur à partir du modèle BIM, à apporter des modifications au besoin et à exporter ensuite les fichiers vers notre tablette PLC.

UN LOGICIEL PUISSANT SUR PLACE
Profitez de l'implantation intuitive guidée par tablette sur le terrain
Les membres de l'équipe sur le terrain peuvent télécharger les fichiers pertinents du modèle BIM directement sur la tablette PLC robuste et commencer l'implantation guidée avec la station totale PLT 400. Notre outil d'implantation avancé est alimenté par notre logiciel intuitif Hilti Construction Layout, qui permet de réaliser un large éventail de tâches d'implantation – coffrages, points d'ancrage, pentes, cloisons intérieures et bien plus encore – avec une rapidité et une précision inégalées.

UNE IMPLANTATION À LA VITESSE DU LASER
L'implantation plus rapide et plus précise devient le travail d'une seule personne
Avec les méthodes traditionnelles, deux travailleurs expérimentés peuvent disposer jusqu'à 150 points par jour. Avec la PLT 400, ce chiffre peut passer à 500 points avec un seul ouvrier. Grâce aux fonctions d’autonivelage et d’autopositionnement automatique, même les travailleurs inexpérimentés peuvent disposer des positions 2D et 3D plus rapidement, en envoyant des données plus précises à la tablette et en vous aidant à éviter des erreurs coûteuses. Avec des solutions de moyenne et de longue portée, les stations totales Hilti permettent une implantation plus rapide et plus précise, quelles que soient les conditions de votre site.
Prenez le contrôle de votre inventaire
Quel équipement possédez-vous? Qui l'utilise et où? Vos outils ont-ils besoin d'entretien ou d'étalonnage? Est-il temps de renouveler la formation ou la certification? Obtenez toutes ces informations essentielles et bien plus encore en temps réel avec ON!Track, le logiciel de gestion d'équipement de Hilti pour l'industrie de la construction.
En savoir plusUne formation conçue pour vous
Whether you are looking for an online session on how to operate a specific tool, an accredited live webinar on a key construction topic or a tailored health and safety courses that meets the specific needs of your jobsite, Hilti offers a wide range of learning options — all delivered by experts.
En savoir plusComment les ingénieurs hilti peuvent vous aider
En vous associant à Hilti, vous bénéficierez de l'assistance d'experts à toutes les étapes du cycle de vie d'un projet, de la conception à l'installation et à la gestion du bâtiment. Nous offrons tout, depuis les conseils de spécialistes et les formations accréditées jusqu'aux essais sur site et aux évaluations techniques, pour vous aider à trouver les solutions dont vous avez besoin.
Nous contacter