- Accueil
- Solutions
- Applications
- Installation électrique

Solutions d'installation électrique
Mettez votre installation électrique sous tension
Vous avez du mal à développer votre entreprise parce que vous ne pouvez pas entreprendre plus de projets? Frustré par la lenteur de la disposition et du refendage? Intéressé par des systèmes de fixation plus rapides et des solutions coupe-feu faciles à manipuler que vous n'avez pas besoin de sous-traiter?
En choisissant les solutions Hilti pour vos travaux de distribution électrique légère, Hilti peut vous aider à bénéficier d'importants gains de productivité à chaque étape de votre projet.

Une implantation rapide comme le laser
Profitez d'un nivellement et d'un alignement plus rapides
L'implantation traditionnelle à l'aide de lignes de craie et de rubans à mesurer est lente et laborieuse, et de nombreux outils de mesure sur le marché ne répondent pas à vos besoins de performance. Avec nos lasers multilignes sans fil PM 20-CG et PM 50-MG, vous bénéficierez d'une plus grande durabilité, d'un alignement plus rapide et plus précis, et d'une excellente visibilité. Pour les tâches telles que la mesure des chemins de câbles et des conduits, nos lasermètres faciles à utiliser sont idéaux, et nos scanners de béton vous aident à éviter les temps d'arrêt coûteux en détectant les objets cachés.

Le forage au diamant plus facile
Le moyen le plus rapide de carottage dans l'industrie, du début à la fin
Créer des pénétrations pour faire passer les conduits et les câbles à travers les murs et les sols peut être un travail fastidieux, salissant et difficile. Mais Hilti a contribué à transformer un travail de trois personnes en un travail d'une seule personne avec nos foreuses de carottage, notre système de gestion de l'eau et nos couronnes de carottage optimisées. Ajoutez une unité automatique CutAssist pour un carottage autonome.

Fixation plus rapide avec une sécurité accrue
Priorité à la sécurité des travailleurs sans incidence sur la productivité
Le cloueur à batterie BX 4-ME-22 permet de minimiser les heures de travail et d'améliorer la productivité en réduisant les étapes d'installation telles que le perçage et l'ancrage.
Le cloueur à batterie BX 4-ME-22 permet de minimiser les heures de travail et d'améliorer la productivité en réduisant les étapes d'installation telles que le perçage et l'ancrage. Il minimise le besoin d'échelles et contribue à réduire les accidents et les blessures lorsqu'il est associé à un ensemble d'outils pour poteaux. Le cloueur à batterie de nouvelle génération et la gamme améliorée d'attaches en E facilitent l'installation de câbles, de conduits et de goujons filetés dans le béton, l'acier et la maçonnerie pour les applications de moyenne et basse tension.
Pour plus de sécurité, notre technologie de coupe à froid SC 4MR-22 réduit le transfert de chaleur vers le matériau de base, minimisant ainsi les étincelles par rapport aux méthodes de coupe traditionnelles.
Magasiner les ensembles de fixation de câbles et de coupe

Cloueur à batterie
✓ Sans poussière et jusqu'à 3 fois plus rapide que le perçage
✓ Installation plus sûre et plus rapide avec l'outil à perche depuis le sol
✓ Travailler pendant des heures restreintes ou dans des bâtiments occupés
Achetez le BX 4-ME-22
Outils à perche
✓ Pas d'échelles ni d'échafaudages nécessaires
Achetez les accessoires pour BX 4
Clous de fixation
✓ Applications sur le béton et l'acier
✓ Moins d'éclats de béton
✓ Meilleure qualité de fixation et moins de défaillances
Achetez des clous à BX 4
Portfolio d'attaches à systèmes électriques
✓ Système Hilti entièrement testé (outil + clou + fixation de système électrique) pour une performance et une fiabilité optimales.
✓ Tranquillité d'esprit pour l'installateur grâce à la garantie de maintenance de l'installation
Achetez des attaches à systèmes électriques
Scie circulaire sans fil
✓ Peu d'étincelles
✓ Manipulation et convivialité optimales
✓ Conteneur à copeaux pour un environnement de travail propre
Achetez la SC 4MR-22
Meuleuse d'angle sans fil
✓ Haute performance et longue durée de vie
Achetez la AG 6D-22
Fixation ultime d'ancrage
Productivité pionnière dans les applications aériennes
Aidez à simplifier votre fixation électrique avec les outils Hilti et les ancrages de pointe. Pour les applications en hauteur, nos marteaux perforateurs SDS-Max de conception ergonomique forent puissamment dans le béton. Aidez à résoudre les problèmes de sécurité avec notre aspirateur DRS embarqué pour un perçage pratiquement sans poussière. La gamme complète d'ancrages sur poteaux de Hilti offre une multitude de solutions pour une fixation plus fiable dans une variété de matériaux de base et de conditions de chantier.
Vous effectuez des travaux intensifs en hauteur? Notre exosquelette portable EXO-S de pointe est conçu pour aider à réduire la tension et la fatigue des employés afin que vous puissiez augmenter la productivité.

PROTECTION INCENDIE SIMPLIFIÉE
Solutions coupe-feu préformées plus faciles à installer
Oubliez les produits d'étanchéité coupe-feu salissants et difficiles à manipuler. Optez plutôt pour des systèmes de protection incendie préformés de Hilti. Pour les faisceaux de câbles de différentes tailles, nos disques et blocs de mastic, ainsi que notre gamme polyvalente de manchons rapides et de manchons coupe-feu modulaires, permettent une installation plus rapide et plus facile des coupe-feu basse tension.

Installation plus rapide de l'appareil
Flexibilité maximale avec les outils et fixations sans fil
L'installation de prises de courant, de luminaires, de boîtiers d'interrupteurs et d'autres dispositifs destinés aux utilisateurs finaux peut prendre beaucoup de temps. En utilisant les outils sans fil Hilti avec nos ancrages faciles à installer, nous pouvons vous aider à réduire les temps d'installation tout en diminuant les coûts du projet avec nos ancrages à vis HUS pour une installation plus rapide. Si vous souhaitez également percer rapidement des trous de la taille d'un conduit, l'outil compact sans fil NPU 100-22 est fait pour vous. Grâce à sa fonction de rétraction automatique détectant l'achèvement du poinçonnage et à ses capacités de réarmement automatique du coulisseau, vous pouvez gagner du temps et faire durer les matrices de poinçonnage plus longtemps.
Une formation conçue pour vous
Que vous recherchiez une session en ligne sur l'utilisation d'un outil spécifique, un webinaire en direct accrédité sur un sujet clé de la construction ou un cours sur mesure en matière de santé et de sécurité qui aide à répondre aux besoins spécifiques de votre chantier, Hilti Academy propose une large gamme de possibilités d'apprentissage.
Apprenez-en plusComment les ingénieurs Hilti peuvent vous aider
Associez-vous à Hilti pour bénéficier d'une assistance d'experts à toutes les étapes du cycle de vie du projet, de la conception à l'installation en passant par la gestion du bâtiment. Nous offrons tout, des conseils spécialisés et des formations accréditées aux tests sur site et aux jugements techniques pour vous aider à trouver les solutions approuvées dont vous avez besoin.
Communiquez avec nous