- Accueil
- Solutions
- Applications
- Plaque de base

CONCEPTION ET INSTALLATION DE PLAQUE DE BASE
Des solutions plus rapides et plus sûres pour vos connexions
Des squelettes et escaliers en acier aux mains courantes en passant par les sièges extérieurs, vous pouvez accélérer la conception et l'installation de vos plaques de base sans compromettre la qualité et la sécurité.
Grâce à nos solutions matérielles, logicielles et de service, vous contribuerez également à réduire les risques de réparations coûteuses et de longues inspections tout en bénéficiant d'une assistance experte pour trouver la solution adaptée, quelle que soit la complexité de la tâche.

GAGNEZ DU TEMPS SUR LA CONCEPTION
Concevoir les connexions acier-béton et acier-maçonnerie dans leur ensemble
La conception de la plaque de base peut être difficile et fastidieuse. La Suite PROFIS Engineering permet d’analyser plus facilement l'ensemble des connexions, y compris les ancrages post-installés, la plaque de base et les soudures. Elle vous permet également de modéliser, calculer et générer plus facilement des rapports pour l'ensemble de la connexion.
Avec PROFIS, vous pouvez concevoir des plaques de base de colonne en acier, des cornières d'épaulement, des raccordements de mains courantes et d'autres connexions structurelles secondaires telles que des raccordements de plateformes ou d'escalier.

AMÉLIORER LE POSITIONNEMENT DE LA PLAQUE DE BASE
Améliorez la précision du plan d’implantation et évitez les pertes de temps liées aux barres d'armature
Les barres d'armature cachées sont l'ennemi des applications de plaque de base. Réduisez les risques de dommages structurels et de modifications de dernière minute en effectuant une analyse structurelle détaillée de votre matériau de base avec un scanner à béton tel que le PS 300 Ferroscan. Pour une configuration plus précise de la plaque de base qui aide à prévenir la défaillance des fixations, utilisez des lasers rotatifs et des stations totales. Nécessitant une formation minimale grâce à un logiciel intuitif, nos outils d'implantation font de l'implantation le travail d'une seule personne, ce qui contribue à réduire vos coûts de main-d'œuvre.

NETTOYER PENDANT LE PERÇAGE
Flux de travail plus rapides grâce au nettoyage automatique des trous
Accélérez le perçage grâce aux puissants perforateurs SDS-plus sans fil. Pour une productivité et une sécurité accrues, découvrez les technologies Hilti SafeSet qui ne nécessitent pas de nettoyage supplémentaire lors de l'utilisation d'une mèche creuse et d'un aspirateur Hilti approuvé.

FIXER LES ANCRAGES PLUS RAPIDEMENT
Accélérez les flux de travail grâce à l'innovation des ancrages
Vous utilisez des ancrages chimiques? Fixez votre ancrage plus rapidement et réduisez les pertes de mortier jusqu'à 20 % lors de l'injection d'un ancrage adhésif comme le HIT-HY 200 V3 grâce à un dosage plus précis lorsque vous utilisez notre distributeur de mortier HDE 500-22. Il suffit ensuite de placer une tige d'ancrage HIT-Z – qui peut être installée sans nettoyage du trou.
Pour une alternative aux ancrages chimiques, le système d'ancrage à double action Kwik-X combine les performances d'un ancrage adhésif avec la rapidité et la simplicité d'installation des ancrages à vis.

COUPLE BIEN FAIT, VITE FAIT
Une qualité d'installation plus fiable
Réduisez le risque de serrage excessif ou insuffisant des ancrages grâce à notre système de couple adaptatif (AT). Il combine notre clé à chocs sans fil SIW 4AT-22 avec le module SI AT-22. Cela permet un serrage par clé à chocs conforme aux homologations internationales. Utilisez le logiciel de documentation Hilti AT pour documenter votre travail.


TESTER ET DOCUMENTER LES ANCRAGES
Des essais d'arrachement experts et un suivi plus simple des fixations
Nos ingénieurs formés et expérimentés peuvent effectuer des essais d'arrachement de vos fixations afin de vérifier que vos normes de conception technique sont respectées. Les essais sont adaptés à vos besoins grâce à un équipement régulièrement étalonné et peuvent être effectués pendant la phase de conception pour vérifier la résistance d'un matériau de base, ou après l'installation pour vérifier la charge des installations d'ancrage. Vous recevrez un rapport technique complet.
Vous pouvez également simplifier la documentation et simplifier les inspections grâce à la technologie Hilti TraceFast : Suivez les fixations individuelles avec un téléphone portable, voyez si elles ont été installées et enregistrez la qualité de l'installation.
Installation de Hilti SafeSet
Pour installer un ancrage adhésif en toute sécurité, il est important de s'assurer que la poussière et les débris sont éliminés du trou. Les méthodes d'installation de SafeSet de Hilti aident à éliminer la poussière et les débris, réduisant ou éliminant le besoin de nettoyage manuel..
En savoir plus sur SafeSetFormation à la conception des ancrages
Choisissez-vous le meilleur ancrage pour votre application? La plaque de base conçue est-elle réellement rigide? Si ces questions reviennent sans cesse dans votre esprit, alors cette formation technique est faite pour vous. Les sujets abordés vont des bases de l'ancrage aux concepts avancés de conception d'applications.
En savoir plusComment les ingénieurs de Hilti peuvent vous aider
En vous associant à Hilti, vous bénéficiez d'une assistance experte à toutes les étapes du cycle du projet, de la conception à l'installation et à la gestion du bâtiment. Nous offrons tout, depuis les conseils de spécialistes et les formations accréditées jusqu'aux essais sur site et aux évaluations techniques, pour vous aider à trouver les solutions dont vous avez besoin.
Contactez-nous