- Accueil
- Solutions
- Applications
- Tuyauterie commerciale

Débloquez votre productivité
Solutions de tuyauterie pour les bâtiments commerciaux
Les projets de tuyauterie commerciale peuvent être un véritable casse-tête. Choisir les bons produits et assurer une installation rapide et de qualité sont de sérieux défis. Mais que se passerait-il si vous pouviez remplacer la complexité indésirable par une sélection, une commande et une installation plus simples de supports de tuyauterie de haute qualité et incorporer également des solutions coupe-feu innovantes?
En choisissant les solutions de tuyauterie Hilti, vous contribuerez à gagner du temps et à réduire les coûts de main-d'œuvre jusqu'à 24 % pour l'ensemble du flux de travail du projet de tuyauterie. Découvrez comment Hilti peut immédiatement débloquer votre productivité.

Accélérer votre disposition
Portez l'alignement à un niveau supérieur
Aidez à accélérer l'alignement des parcours de support de tuyaux avec un outil de mesure Hilti tel que le laser multiligne sans fil PM 30-MG. Conçu pour une utilisation intuitive par une seule personne, il comporte trois lignes vertes à 360 degrés rendant vos tâches de plomberie, de nivellement, d'alignement et d'équerrage plus faciles que jamais, même dans des conditions d'éclairage difficiles.
Pour encore plus de productivité sur le chantier, nos stations totales de construction peuvent vous aider à gagner du temps avec plus de points d'implantation par jour par rapport aux méthodes traditionnelles.

Fixation ultime d'ancrage
Travaillez plus vite et en toute sécurité
Boostez votre fixation avec les outils Hilti et les ancrages de pointe. Pour les tâches difficiles, nos marteaux perforateurs SDS-Max de conception ergonomique forent puissamment dans le béton. Préoccupé par la sécurité? Fixez un aspirateur Hilti DRS embarqué pour un perçage pratiquement sans poussière. Pour un travail encore plus rapide, réduisez le temps de perçage jusqu'à 28 % grâce aux vis d'ancrage Hilti innovantes. Et lorsqu'il s'agit de tâches plus légères, optez pour l'outil de fixation sans fil BX 3‑ME 02 pour une fixation plus rapide et plus silencieuse, avec un recul plus faible et moins de poussière que les méthodes de perçage standard.

Supports de tuyaux faciles à installer
Aide à réduire les coûts de main-d'œuvre
Un bâtiment commercial de taille moyenne a des kilomètres de tuyaux maintenus en place par des milliers de composants tels que des canaux d'entretoises, des bagues de tuyaux et des colliers. Il n'est pas surprenant que l'assemblage et l'installation des supports de tuyauterie soient traditionnellement très exigeants en main-d'œuvre. Cependant, avec nos supports de tuyaux Hilti hautement flexibles, vous pouvez travailler jusqu'à 20 % plus rapidement lorsque vous installez des ancrages avec une boulonneuse à chocs équipée d'un module de couple adaptatif. Vos délais sont-ils serrés? Utilisez nos services de préfabrication, y compris la découpe, la mise en kit et le pré-assemblage pour une productivité optimale.

Réduire l'écart
Solutions coupe-feu fiables
Dites adieu aux panneaux et mortiers coupe-feu traditionnels encombrants et difficiles à manipuler en optant pour les solutions coupe-feu préformées Hilti. De plus, nos dispositifs coulés CFS-CID sont une solution facile à inspecter, en une étape et l'installation ne nécessite aucune formation ni aucun outil spécial, vous pouvez donc économiser jusqu'à 33 % sur les coûts de main-d'œuvre.
Prenez le contrôle de votre inventaire
Quel équipement avez-vous? Qui l'utilise et où? Vos outils ont-ils besoin d'un entretien ou d'un étalonnage? Est-il temps de renouveler une formation ou une certification? Obtenez toutes ces informations critiques et bien plus en temps quasi réel avec ON!Track, le logiciel de gestion d'équipement de Hilti pour l'industrie de la construction.
Apprenez-en plusUne formation conçue pour vous
Que vous recherchiez une session en ligne sur l'utilisation d'un outil spécifique, un webinaire en direct accrédité sur un sujet clé de la construction ou un cours sur mesure en matière de santé et de sécurité qui aide à répondre aux besoins spécifiques de votre chantier, Hilti Academy propose une large gamme de possibilités d'apprentissage.
Apprenez-en plusComment les ingénieurs Hilti peuvent vous aider
Associez-vous à Hilti pour bénéficier d'une assistance d'experts à toutes les étapes du cycle de vie du projet, de la conception à l'installation en passant par la gestion du bâtiment. Nous offrons tout, des conseils spécialisés et des formations accréditées aux tests sur site et aux jugements techniques pour vous aider à trouver les solutions approuvées dont vous avez besoin.
Communiquez avec nous