La vente a lieu maintenantOffre à durée limitée!Acheter

Quels types de livraison vous conviennent?

Options d’expédition flexibles : sur le chantier, la livraison le jour même, les abonnements Hilti Smart, etc.

Abonnement à tarif fixe

Hilti Smart

Éliminez les coûts de transport variables grâce à un service d’abonnement à tarif fixe qui répond aux besoins de votre entreprise
Réparations gratuites

Tarification des outils de réparation et du parc

Gestion parc/rép. sous garantie gratuites. Rép. hors garantie : 59$/outil par avion prio. : à partir de 5,50$/lb (97$ min).
Ramassage

Rapide en magasin :

Lorsqu’un magasin a des stocks, réservez en ligne et ramassez-les en magasin, sans frais additionnels et en aussi peu qu’une heure
Abonnement à tarif fixe

Hilti Smart

Éliminez les coûts de transport variables grâce à un service d’abonnement à tarif fixe qui répond aux besoins de votre entreprise
Réparations gratuites

Tarification des outils de réparation et du parc

Gestion parc/rép. sous garantie gratuites. Rép. hors garantie : 59$/outil par avion prio. : à partir de 5,50$/lb (97$ min).
Ramassage

Rapide en magasin :

Lorsqu’un magasin a des stocks, réservez en ligne et ramassez-les en magasin, sans frais additionnels et en aussi peu qu’une heure

    Catégories d’inscription aux services Hilti Smart

    Plan de base

    Standard

    Premium

    Suprême

    Adhésion mensuelle (le prix ne comprend pas les taxes)

    75 $

    125 $

    275 $

    525 $

    Adhésion annuelle (le prix ne comprend pas les taxes)

    750 $

    1 250 $

    2 750 $

    5 250 $

    Expédition par voie terrestre :

    Économique (2 à 4 jours ouvrables)

    Ramassage chez UPS (É.-U. seulement)

    Standard (1 à 3 jours ouvrables)

    Expédition à un magasin

    Livraison par hayon élévateur Premium (1 à 4 jours ouvrables)

    Expédition au chantier : (uniquement dans certaines villes)

    Expédition au chantier (selon la disponibilité du service et du produit)

    Au chantier le même jour (selon la disponibilité du service et du produit)

    Prestation de services d’outils :

    Réparation d'outils - fret standard

    Formation et certifications :

    Certification d'installateur d'ancrage adhésif* (équivalent ACI)

    25 % de réduction

    50 % de réduction

    Modules & certifications d’apprentissage en ligne de la Hilti Academy (virtuels)

    20 séances

    50 séances

    100 séances

    Illimitée

    Foire aux questions sur les options d’expédition de Hilti

    L’option terrestre standard la plus rapide est l’expédition standard, qui livre en 1 à 3 jours ouvrables.

    Coût : 53 $

    Heure limite pour commander : 14 h, heure locale

    Idéal pour : lorsque vous avez besoin d’une livraison par voie terrestre plus rapide sans passer à l’expédition par avion

    Oui, l’expédition par avion prioritaire offre la livraison le jour ouvrable suivant (en semaine).

    Coût : 109 $ (moins de 100 lb) ou 6,50 $/lb (plus de 100 lb)

    Heure limite pour commander : 14 h, heure locale

    Des restrictions s’appliquent pour les matières dangereuses et certains produits.

    Oui, l’expédition par avion le samedi est effectivement livrée le samedi.

    Coût : 109 $ (moins de 100 lb) ou 6,50 $/lb (plus de 100 lb)

    Date limite pour commander : Les commandes doivent être passées avant 14 h, heure locale, le vendredi

    Exigence : Doit être passée auprès de Hilti

    Idéal pour : Besoins sur le chantier la fin de semaine ou le samedi

    L’expédition économique est l’option la plus rentable.

    Coût : 44 $

    Le délai de livraison est de 2 à 4 jours ouvrables

    Heure limite pour commander : les commandes doivent être passées avant 14 h, heure locale, pour une livraison le jour ouvrable suivant

    Idéal pour : les commandes non urgentes et les réapprovisionnements réguliers

    Pour les envois volumineux, utilisez la livraison par hayon élévateur Premium.

    Coût : 90 $

    Le délai de livraison est de 1 à 4 jours ouvrables

    Comprend : Service de déchargement par hayon

    Idéal pour : les commandes lourdes ou palettisées vers des entrepôts ou des bureaux

    Oui, la livraison par messagerie sur le chantier est conçue expressément pour les livraisons sur le chantier.

    Coût : 103 $

    Le délai de livraison est de 1 à 3 jours ouvrables

    Comprend : Le déchargement et un conducteur équipé d’un EPI

    Idéal pour : la construction active ou les livraisons sur le chantier

    Remarque : Disponible uniquement dans certaines villes

    Si l’expédition par avion n’est pas disponible (p. ex., en raison de matières dangereuses comme des piles ou des cartouches), votre commande passera automatiquement à l’expédition par voie terrestre (Économique ou Standard).

    Meilleure alternative :

    Expédition standard pour la vitesse ou Expédition économique pour un meilleur rapport coût-efficacité

    * Si applicable, contactez academy@hilti.com pour les détails et les restrictions.

    Un compte client Hilti en règle sera facturé mensuellement ou annuellement à l’avance en fonction de l’abonnement sélectionné. Il n’y a pas de limite au nombre de livraisons effectuées chaque mois. Hilti peut annuler les abonnements en tout temps. Les frais d'abonnement sont soumis à des taxes conformément aux lois de l'État. Pour plus de détails sur le programme, consultez l’entente du service d'abonnement Hilti Smart Logistics de Hilti Canada.