Exigences en matière de coupe-feu CNBC 2020 - Mécanique, électricité et plomberie
Mécanique, électricité et plomberie

Exigences en matière de coupe-feu CNBC 2020 - Mécanique, électricité et plomberie
Pénétrations
• Toutes les pénétrations d'un mur ou d'un plancher résistant au feu doivent être calfeutrées, sauf :
- Si jamais l'élément pénétrant dans la séparation coupe-feu est en acier, en métaux ferreux, en cuivre, en béton ou en maçonnerie, il est acceptable qu'il soit coulé en place, par exemple dans une dalle ou un mur en béton.
• Les systèmes de coupe-feu utilisés pour les pénétrations doivent avoir été testés selon la méthode d’essai au feu CAN/ULC-S115. Les systèmes testés disponibles se trouvent dans les guides d‘homologations de UL/cUL et Intertek.
• La cote F publiée d’un système de coupe-feu pour pénétration doit être égale à la cote de résistance au feu requise de l’assemblage pénétré, sauf :
- La traversée d’un mur coupe-feu structurellement indépendant ou d’un plancher séparant un stationnement souterrain des logements situés au-dessus doit avoir une cote FT égal à celui de l’assemblage traversé. Consultez les authorités compétantes en cas de doute.
Vous trouverez les systèmes coupe-feu homologués pour les pénétrations au Canada ici : https://hcp.hilti.com/
Références du code : CNBC 2020 3.1.9.1.(1), A-3.1.9, A-3.1.9.1.(1)(b)
Boîtiers encastrés dans des murs résistants au feu
Les boîtiers encastrés doivent être munis d’un système coupe-feu (p. ex., tablettes de mastic homologuées) testé conformément à la norme CAN/ULC-S115, à moins que TOUTES les conditions ci-dessous ne s’appliquent :
• Le boîtier est incombustible, et
• La taille du boîtier seul est ≤ 0,016 m2 (25 po2), et
• La surface totale des boîtiers est ≤ 0,065 m2 (100 po²) sur toute surface de 9,3 m2 (100 pi²), et
• Les boîtiers de sortie situés sur les côtés opposés d'un mur référencé sont séparés par une distance minimale de 600 mm ou par un coupe-feu conforme à l'article 3.1.11.7 du CNBC.
Vous trouverez ici les systèmes coupe-feu homologués pour les boîtiers encastrés au Canada: https://hcp.hilti.com/
Choisissez « pénétration », puis « membrane », puis un type de boîtier spécifique (électrique, douche, gaz méd.).
Référence du code : CNBC 2020 3.1.9.3