Inspection spéciale et essais de charge d’épreuve des ancrages post-installés selon CSA A23.3-24
Sachez quand une inspection spéciale continue ou périodique est requise, ce que les inspecteurs doivent vérifier pendant l’installation des ancrages et comment les charges d’épreuve sont déterminées pour les chevilles chimiques conformément à la norme CSA A23.3-24, clause D

Inspection spéciale et essais de charge d’épreuve des ancrages post-installés selon CSA A23.3-24
Une installation adéquate est essentielle pour atteindre les performances publiées des ancrages post-installés. Dans cet article pour Construction Canada, Ali Ahrabi, directeur des codes et des approbations de Hilti Canada examine les dispositions d’assurance de la qualité introduites dans la norme CSA A23.3-24, y compris les exigences d’inspection spéciale et les essais de charge d’épreuve pour les chevilles chimiques. L’article fournit des conseils pratiques aux ingénieurs, aux entrepreneurs, aux inspecteurs et aux propriétaires de projets sur la façon de vérifier la qualité de l’installation et la conformité au code tout au long de la construction.
Les principaux points à retenir de l’article comprennent :
Comprendre l’inspection spéciale continue par rapport à l’inspection spéciale périodique
L’inspection spéciale continue exige que l’inspecteur soit présent pendant que les travaux sont effectués.
Une inspection spéciale périodique permet à l’inspecteur d’être présent par intermittence pendant les activités d’installation.
Savoir quand chaque type d’inspection est requis conformément à la norme CSA A23.3-24, tableau D.3
Les chevilles chimiques installées pour résister à des charges de traction soutenues dans des orientations horizontales ou inclinées vers le haut nécessitent une inspection spéciale continue et des essais de charge d’épreuve.
Les ancrages mécaniques et la plupart des autres applications de cheville chimique nécessitent généralement une inspection spéciale périodique
Apprendre ce que les inspecteurs doivent vérifier pendant l’installation conformément à la clause 13.3.2 de l’ACI 355.4-19(21)
Méthode et équipement de forage de trous.
Espacement et distances au bord d’ancrage.
Diamètre et profondeur des trous.
Procédures de nettoyage de trous.
Type d’ancrage, diamètre, matériau et longueur.
Identification et date d’expiration de l’adhésif.
Installation adéquate de l’adhésif conformément aux instructions du fabricant.
La clause D.10.2.2.2 de la norme CSA A23.3-24 exige des essais de charge d’épreuve supplémentaires lorsqu’une inspection spéciale continue est requise pour les chevilles chimiques
Les essais de charge d’épreuve fournissent une vérification supplémentaire de la qualité de l’installation et du développement de la liaison adhésive.
Ils visent à confirmer que l’installation est correcte, et non à déterminer la résistance ultime de l’ancrage.
Les essais de charge d’épreuve complètent, mais ne remplacent pas les exigences d’inspection spéciales de la norme CSA A23.3-24.
L’essai de charge doit respecter les exigences de la norme ASTM E3121 et la charge requise doit être maintenue pendant 10 secondes.
Les essais doivent être effectués après le durcissement complet de l’adhésif.
L’équipement d’essai doit être correctement étalonné.
Un plan de correction doit être établi pour les ancrages qui échouent aux essais.
Examen de la façon dont les charges d’épreuve sont établies
Le seuil de charge d’épreuve en vigueur correspond au moindre de la limite fondée sur la liaison et de la limite fondée sur l’acier précisées à l’article D.10.2.2.2 de la norme CSA A23.3-24.
Un exemple de conception détaillé montre le processus de calcul pour une application de cheville chimique.
Lisez l’article complet pour comprendre concrètement les exigences d’assurance de la qualité de la norme CSA A23.3-24 et la façon dont elles permettent d’assurer la fiabilité et la performance des systèmes d’ancrage post-installés dans la construction en béton.
De plus, voici un autre article sur les exigences d’installation et d’inspection de l’annexe D de la norme CSA 23.3.