Image alt text (optional)

Solutions d’application

SOLUTIONS POUR LES FABRICANTS ET LES ÉRECTEURS D’ACIER

Outils fiables. Soutien fiable. Conçu pour le travail de l’acier et du métal.

De la coupe et de la fixation de l’acier à l’ancrage rapide, Hilti vous aide à passer chaque étape de votre fabrication et de votre érection de l’acier. Nos outils, logiciels, technologies d’implantation et systèmes de fixation testés sur le chantier sont conçus pour gérer les conditions difficiles et faire avancer vos projets.
Avec Hilti, vous bénéficiez de cohérence, de contrôle et d’assistance pour répondre à vos exigences en matière d’acier et de métal, vous aidant à réduire les erreurs, à augmenter la productivité et à respecter les délais.

POURQUOI CHOISIR HILTI

Productivité accrue

Qu’il s’agisse de couper du métal ou de fixer de l’acier, les outils Hilti sont conçus pour la vitesse et l’endurance. Notre système d’outils et d’accessoires haute performance aide les équipes à se déplacer plus rapidement, à travailler plus en sécurité et à rester productives.

De la conception à l’installation

De l’implantation et de la détection à la fixation et au boulonnage, les outils intégrés, le logiciel et l’assistance experte de Hilti connectent vos flux de travail, vous aidant à travailler plus intelligemment du début à la fin.

 

Tranquillité d’esprit

Pas de conjecture, pas de lacunes, seulement des outils prêts pour le chantier optimisés pour la sécurité qui se présentent, résistent et font le travail. Meuler, percer, ancrez et terminez en toute confiance en sachant que Hilti résiste aux conditions les plus difficiles.

Services dédiés

Associez-vous à une équipe qui vous soutient. Des réunions de pré-installation et de la formation aux outils de prêt, aux réparations et à l’assistance technique, Hilti aide à maintenir vos équipes équipées, vos outils en marche et vos travaux sur la rail.

Image alt text (optional)

FABRICATION DU MÉTAL

Restez tranchant. Restez en sécurité. Restez productif.

Continuez à faire avancer la fabrication avec moins de retards et plus de précision. Les outils sans fil et les accessoires de coupe de Hilti sont conçus pour le meulage, la finition et les travaux de préparation qui exigent vitesse et sécurité. Associé à des lames qui coupent plus longtemps et à un support qui se manifeste lorsque vous en avez besoin, vous obtenez un système qui livre dans l’atelier et sur le chantier.

Jetez un coup d’œil à notre collection complète d’outils de fabrication de métal que vous pouvez flotter sans coût initial, et obtenez des réparations plus rapides, des outils de prêt et une couverture contre le vol pour que votre équipe continue de bouger et que vos projets soient sur la rail.

Meulage et coupe

Meuleuses d’angle

Meuleuses sans fil avec SensTech et contrôle du couple pour aider à réduire le rebond et à protéger votre équipe.

Acheter les meuleuses d’angle

Coupes droites

Scies circulaires

Coupe de précision avec des caractéristiques qui aident à réduire la liaison et à augmenter la qualité de la coupe sur l’acier et l’aluminium.

Acheter les scies circulaires

Coupes brutes

Scies alternatives


Performances de découpage brut puissantes avec une sécurité accrue pour aider à réduire les vibrations et le rebond lors de la coupe du métal.

Acheter des scies alternatives

Fixation à vis métallique

Visseuses

Visseuses conçues pour la fixation du métal, offrant une profondeur d’entraînement, une vitesse et une précision constantes, tout en aidant à minimiser la fatigue.

Acheter les visseuses à métal

Finition métallique

Outils de travail des métaux

De la préparation des bords aux détails, choisissez parmi les outils de travail des métaux conçus pour fournir un travail de finition de qualité.

Acheter les meuleuses à matrice, ponceuses à courroie et lustreuses

Outils spécialisés

Cisailles, rivets et plus encore

Des solutions spécialisées comme les pinces et les cisailles conçus pour les coupes serrées, les lignes propres et le type de travail de fabrication de précision requis.

Outils métalliques spécialisés
Image alt text (optional)

ANCRAGES DE PLAQUE DE BASE

Ancrez- avec précision et vitesse.

Le travail des plaques de base exige précision et vitesse, Hilti offre les deux. De PROFIS Engineering pour une conception simplifiée des plaques de base aux systèmes SafeSet qui aident à éliminer le nettoyage manuel des trous, nos outils, logiciels et soumissions aident à réduire les erreurs d’installateur, à améliorer la sécurité sur le chantier et à gagner du temps.

Avec une gamme sans fil Nuron de plus de 100 outils, des systèmes de implantation et de mesure avancés et une sélection d’ancrages mécaniques et chimiques fiables, vous obtenez des installations fiables du plan à la mise en place.

Conception

Soutien à la conception structurelle

Avec PROFIS Engineering, vous pouvez simplifier la planification des plaques de base et la conception des ancrage, et effectuer les soumissions plus rapidement avec moins d’étapes manuelles.

Acheter le logiciel de conception technique PROFIS Préparer les soumissions de produits

Disposition et détection avancées

Disposition avancée

Évitez les chocs et les désalignements des barres d’armature à l’aide de nos outils d’implantation numériques et de nos scanners à béton, réduisant les risques, accélérant l’implantation et économisant sur les reprises.

Acheter des scanners pour béton Découvrir les outils d’implantation numérique

Mise à niveau et positionnement

Outils d’implantation laser

Fixez des points précis plus rapidement grâce à un fonctionnement intuitif par une seule personne, afin que vous puissiez continuer à travailler sans attendre un jeu de mains supplémentaire.

Acheter les outils d’implantation laser

Perçage et carottage

Marteaux rotatifs et outils de carottage au diamant

De puissants marteaux rotatifs accélèrent le perçage grâce à des fonctionnalités telles que le contrôle du couple et la réduction des vibrations, vous pouvez travailler en toute sécurité, réduire la fatigue et percer les trous d’ancrage en moins d’étapes.

Acheter les marteaux rotatifs Acheter des outils de carottage au diamant

Ancrage

Ancrages mécaniques et chimiques

Des adhésifs haute résistance aux ancrages à expansion intelligents, les fixations d’atelier sont conçues pour une performance fiable de la plaque de base, y compris notre système SafeSet pour aider à réduire les erreurs d’installation.

Magasiner les fixations

Serrage et boulonnage

Clés à chocs

Éliminez les conjectures de l’installation des ancrages avec des clés à chocs à couple adaptatif, ce qui aide à vous assurer que vos boulons sont serrés selon les spécifications.

Visseuses et clés à chocs
Image alt text (optional)

TABLIER MÉTALLIQUE

Conçu pour gérer les gros travaux, les délais serrés et les conditions difficiles.

Le fixation de tablier métallique évolue rapidement et nous sommes là pour vous aider à garder une longueur d’avance. Qu’il s’agisse de conception ou d’installation, le système de fixation de tablier Hilti vous couvre avec des logiciels, des outils, des clous, des vis et un support de chantier qui dépassent le soudage – pas de travail à chaud, pas de soudeurs certifiés et moins de retards dépendants des conditions météorologiques.

Les conseils de réunion et de chantier préalables vous aident à commencer fort, et avec la gestion du parc d’outils, vous pouvez augmenter ou réduire l’outillage en fonction des besoins du projet, et obtenir des réparations plus rapides, des outils de prêt et une couverture contre le vol pour un coût mensuel fixe. Installations plus rapides, équipes plus sûres, un système du premier spectacle à la vis finale.

Conception

PROFIS Engineering

Planifiez votre implantation de fixation avec PROFIS et générez rapidement des soumissions, vous aidant à obtenir des approbations plus rapidement et à commencer le fixation de tablier sans retard.

Logiciel de conception PROFIS Engineering

Coupe

Scies à tronçonner

Les scies alimentées par batterie avec contrôle du couple aident à protéger contre le rebond, tout en éliminant les émanations de gaz pour des coupes plus sûres et plus propres sur le tablier.

Acheter les scies à tronçonner

Fixation de platelage

Outil de platelage actionné par poudre

La fixation actionnée par poudre DX 9 est rapide, entièrement automatique et debout, vous aidant à fixer le tablier sans vous plier, réduisant la fatigue et augmentant la productivité.

Acheter les outils de fixation directe

Chevauchement de feuilles

Solutions de vis

Associez le ST 2000-22 à la poignée verticale SDT 9 pour une fixation ergonomique et rapide qui aide à protéger les dossiers, améliore la production et maintient vos projets fixation de tablier en mouvement.

Visseuse à métal sans fil ST 2000-22
Image alt text (optional)

GESTION DE PARCS

Réduisez les temps d’arrêt, contrôlez les coûts et gardez votre équipe en mouvement.

  • Simplifiez la budgétisation avec des frais mensuels qui couvrent les outils, le service, la réparation et le vol, sans coûts surprises, sans maux de tête administratifs.
  • Équipez votre équipe des derniers outils et technologies sans le fardeau d’un investissement initial.
  • Restez productif, même pendant les réparations, avec l’accès à des outils de prêt qui permettent à vos travaux de continuer à avancer.
  • Équipez-vous plus rapidement avec des outils temporaires pour les phases de pointe, les délais serrés ou les applications spéciales.
  • Protégez vos outils et votre emploi du temps avec une couverture intégrée contre le vol et une réduction des risques, afin que le travail ne s’arrête pas en cas de vol d’un outil.

Connectez le bureau au chantier avec SPEC2SITE

De la conception structurelle à l’installation, nous vous aidons à vous assurer que vos plans de fixation se transforment en constructions précises et conformes, quelle que soit la complexité de vos connexions.

En apprendre plus

Associez les outils Nuron aux inserts Hilti pour une productivité accrue

Maximisez la productivité avec des outils et des accessoires conçus pour mieux travailler ensemble. Associez les outils Hilti aux mèches, lames, fixations et plus encore de Hilti pour des coupes plus lisses, des installations plus rapides et moins de temps d’arrêt.

Acheter les inserts d’outils Hilti

Choisissez les bons outils et accessoires pour votre travail

Utilisez nos tableaux de sélection pour trouver les accessoires adaptés à vos besoins spécifiques et améliorer la performance de votre outil. Tirez le meilleur parti de vos outils avec la correspondance parfaite.

Accéder aux tableaux de sélection

Libérez la puissance de la plateforme sans fil Nuron

Des informations sur les outils en temps réel aux performances sans fil inégalées, Nuron vous aide à travailler de manière plus sûre, à faire un suivi de vos actifs et à optimiser les opérations, le tout sur une seule plateforme de batterie.

Découvrez Nuron aujourd’hui

Partager