Prix exclusifsDébloquez vos tarifs personnalisésConnectez-vous maintenant

Poinçon compact et polyvalent à batterie pour défoncer des trous de la taille de conduits

  • Dimensions (LxlxH): 14.5 x 3 x 4.4 in
  • Force de poinçonnage: 100 kN
  • Capacité de poinçonnage en acier doux: 4" in 14 ga steel

Choose options

Pack size
  • 1 pce(s)
Options de produit
Quantité
Packs
Total Pieces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour voir les prix de votre entreprise.

Net à prix réduit
De $209.00

Fiche technique

Dimensions (LxlxH)
14.5 x 3 x 4.4 in
Force de poinçonnage
100 kN
Capacité de poinçonnage en acier doux
4" in 14 ga steel
Capacité de poinçonnage en acier inoxydable
4" in 14 ga steel
Rotation de tête
360 °

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Outil à profil droit compact et léger facilitant l'accès et procurant une maniabilité accrue.
  • Rétraction automatique après la course du poinçon permettant d'améliorer la productivité et d'éviter les dommages au poinçon et à la matrice.
  • La tête du poinçon pivote sur 360° afin de permettre une utilisation de tout angle.

Applications

  • Acier inoxydable et acier doux : canalisations de 4 po dans des enceintes jusqu'au calibre 10
  • Enceintes en aluminium, en fibre de verre et en plastique.

Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.

Services

Fleet Management

  • Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
  • Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
  • Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
  • L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
  • La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.
Plus de renseignements au sujet de la gestion de parcs d’outils

LifeTime Services

  • Aucuns frais de réparation pendant deux ans à partir de la date d’achat, y compris les pièces d’usure, l’expédition et la main-d’œuvre
More information about LifeTime Services

Vidéos des produits

Conseil et assistance

Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.

Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.