Cloueur sans fil BX 3-ME (02)
Nouveau produitArticle #r8843645
Visseuses sans fil 22 V pour applications électriques et mécaniques
- Dimensions (LxlxH): 18.6 x 5.3 x 11 po
- Poids total du corps: 3.331 kg
- Entrée des fixations: en bande
Partager
Caractéristiques
- Technique de fixation directe sans combustion Hilti de deuxième génération - Pour une fixation fiable et de haute qualité sur le béton, l'acier et certains types de maçonnerie pleine
- Fonctionnement sans combustion - Pas de cartouche de gaz ni de cartouche de poudre à stocker et jeter
- Pose jusqu'à 800 / 500 / 400 fixations avec une seule charge de batterie (selon le modèle de batterie B22 - 5,2 Ah, 3,0 Ah ou 2,6 Ah)
- Peut être utilisé avec les clous en bande et à l’unité, comme les goujons filetés – capacité du chargeur de 20 clous
- Conçu pour une productivité élevée – Rythme de fixation élevé de 1,3 clou par seconde
Applications
- Fixations de câbles et conduits au plancher, sur murs et plafonds en béton, maçonnerie plein ou acier
- Fixation de différentes installations électriques légères sur planchers, murs et plafonds en béton, maçonnerie pleine ou acier
- Fixations de conduits de chauffage sur plancher en béton
- Convient à diverses applications de fixation pour charges légères dans le béton, la maçonnerie pleine ou l’acier
- Fixation de rails pour cloisons sèches sur planchers, murs et plafonds en béton, maçonnerie pleine ou acier - l’utilisation du nez spécial IF est recommandée