HBC-C Standard T-bolt
New productItem #r9192371
T-bolts for tension and perpendicular shear loads (2D loads)
- Material, corrosion: Carbon steel, HDG (Hot-Dip Galvanized)/Sherardized
- Compatible Anchor Channel: HAC-40, HAC-50, HAC-60, HAC-70, HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
- Channel profile: HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70, HAC-V-T Rebar XTS, HAC-V EDGE
Share
Features
- Ajustement universel – les mêmes boulons en T peuvent être utilisés dans les rails d'ancrage HAC-40 à HAC-70. Cela simplifie la logistique et réduit le champ d'erreurs
- Méthode de fixation sans poussière et sans bruit
Applications
- For use with HAC-40 to HAC-70 anchor channels