- Accueil
- Entreprise
- Nouvelles
- Nouveaux produits et innovations

Nouveaux produits et innovations
Découvrez nos dernières innovations en matière d'outils électriques, de consommables, de logiciels, de services et de système
QUOI DE NEUF DANS NURON ?

SCN 60-22
Scie à chaîne sans fil Nuron conçue pour la démolition de bois et la coupe de poutres en bois, CLT et de bois d’œuvre.
Acheter maintenant
DD 150-U-22
Outil de forage à main ou sur plate-forme, alimenté par batterie, entièrement sans fil, avec contrôle de couple intégré.
Acheter maintenant
NBL 6-22
Souffleur sans fil alimenté par batterie Nuron qui permet un nettoyage puissant et sans émissions sur le chantier.
Acheter maintenant
LS 15-22
Pulvérisateur de liquide pour béton - Conçu pour la pulvérisation à l'extérieur de poussière de silice et d'agents de décoffrage.
Acheter maintenant
PR 4-22
Niveau laser rotatif extérieur robuste pour le nivellement horizontal -plate-forme de batteries Nuron.
Acheter maintenant
PR 40-G22
Niveau laser rotatif intérieur robuste avec faisceau vert très visible et fonctions automatiques pour nivellement, alignement, pentes et équerrage -plateforme Nuron.
Acheter maintenant
PR 40-22
Outil de forage à main ou sur plate-forme, alimenté par batterie, entièrement sans fil, avec contrôle de couple intégré.
Acheter maintenant
DSH 600-22 ATC
Tronçonneuse à batterie Nuron pour les travaux lourds sur le béton, le métal et la maçonnerie.
Acheter maintenant
DSH 700-22 ATC
Tronçonneuse à poignée arrière alimentée par batterie Nuron pour le béton, le métal et la maçonnerie.
Acheter maintenantAUTRES INNOVATIONS

Ancrage coulé KCCM-WF
Ancrage coulé sur place à connexion rapide avec multithread pour béton sur coffrage en bois avec approbations.
Acheter maintenant
Ancrage coulé KCCM-MD
Cheville à plaque courte à connexion courte, coulée sur place avec filetage multiple pour béton sur tablier métallique avec homologations.
Acheter maintenant
VC-CB
Système de sac continu qui fonctionne avec nos aspirateurs pour offrir une capacité 20 fois supérieure à celle des sacs standard.
Acheter maintenant
VC 5
Aspirateur de chantier sec et humide avec prise de courant pour le nettoyage quotidien des chantiers.
Acheter maintenantCONSOMMABLES

Mèche à spirale Lineman
Mèche à spirale ultime pour un perçage rapide et en douceur dans les poteaux utilitaires en bois.
Acheter maintenantSERVICES
-
Gestion de l’équipement lourd
Simplifiez les opérations et maximisez les heures de travail en réduisant les processus manuels avec des informations sur l'utilisation des machines pour augmenter la productivité. Les passerelles télématiques ON!Track ne sont qu'une des solutions proposées par ON!Track pour vous aider à obtenir une plus grande transparence des actifs et une plus grande tranquillité d'esprit, le tout sur une seule plateforme.
Découvrez les avantages de gestion de l’équipement lourd -
Gestion des stocks de véhicules
Obtenez plus d'informations sur l'inventaire de vos véhicules avec les passerelles ON!Track Van Gateways pour éviter les retards dans les projets. Améliorez la sécurité et la visibilité avec les solutions ON!Track qui aident à faire avancer vos projets sans le fastidieux processus de suivi manuel qui peut prendre toute la journée.
Découvrez les avantages de gestion des stocks de véhicules
Logiciels et ingénierie
Conception intelligente PROFIS Engineering
Automatisez la conception d’ancrage avec la conception intelligente basée sur l’IA dans PROFIS Engineering pour des mises en page plus rapides et optimisées.
En savoir plusProchainement

SCN 60-22
La première tronçonneuse à batterie Nuron 16 po de Hilti est utilisée pour la coupe de poteaux électriques, l'élagage et la coupe de barres transversales.