HBC-C-N Notched T-bolt
New productItem #r9192452
Notched T-bolts for tension, perpendicular and parallel shear loads (3D loads)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, galvanisé à chaud
- Rail d'ancrage compatible: HAC-40, HAC-50, HAC-60, HAC-70
- Profilé du rail: HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70, HAC-V Fers d'armature XTS, HAC-V EDGE
Share
Features
- Boulons en T crénelés pour un transfert de charge fiable dans les trois dimensions
- Rapports ICC-EC et ETA pour charges longitudinales – offrant des données de performance transparentes et fiables
- Évaluation pour les structures parasismiques – le rapport ICC décrit les conditions pour une conception sismique sûre
- Haute productivité, installation ultrarapide – sans perçage ni soudage
- Ajustement universel – les mêmes boulons en T peuvent être utilisés dans les rails d'ancrage HAC-40 à HAC-70. Cela simplifie la logistique et réduit le champ d'erreurs
Applications
- Pour utilisation avec les rails insert HAC-40 à HAC-70