Coupelle de fixation pour caillebotis étroits X-FCM-F NG (revêtement duplex)
Nouveau produit UltimateArticle #r11719777
Coupelle de fixation pour caillebotis étroits avec revêtement duplex pour fixer les caillebotis de sol à mailles étroites avec des goujons filetés dans des environnements légèrement corrosifs
- Application: Caillebotis
- À utiliser avec (outils): DX 460, DX 5, DX 6
- Protection contre la corrosion: Revêtement duplex équivalent à 45 µm galvanisé à chaud
Partager
Les clients ont également cherché fixation caillebotis, rondelle caillebotis ou coupelle caillebotis
Caractéristiques
- Économie de main d'œuvre sur la pose de caillebotis – moins d'étapes qu'avec les cavaliers traditionnels et la soudure
- Homologations et certificats – données techniques, rapports d'essais et homologations disponibles
- Pas de retouche de surface requise – pour la fixation de caillebotis sur l'acier avec des goujons filetés S-BT et X-BT
- Tenue durable - ergots de verrouillage sur la coupelle pour éviter le desserrage ou la rotation
- Réduction du risque de trébuchement – surface antidérapante et protubérance limitée sur les caillebotis de passerelles en cas de pose correcte
Applications
- Fixation de caillebotis étroits sur l'acier dans des environnements C3 moyennement corrosifs, tels que les centrales électriques, les installations industrielles et les mines
- Pour les caillebotis exposés à des valeurs de charge standard, comme sur des passerelles
- Fixation de caillebotis en acier à mailles étroites
- Fixation de caillebotis à mailles étroites en matière plastique renforcée en fibres
- Coupelle de fixation pour caillebotis utilisée avec des goujons filetés M8

Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.