Attache-câble ignifuge X-ECH/FR U avec clou
Nouveau produit UltimateArticle #r1683
Support de bottes de câbles ignifuge avec clou de première qualité préinstallé pour une pose dans le béton avec un outil à poudre
- Application: Fixations pour câbles
- Matériau: Polyamide (PA), Sans halogène, Résistance au feu selon EN 60695-2-11 à 960 °C, Résistance au feu selon CEI 60695-2-11 à 960 °C, Résistance au feu selon VDE 0471 partie 2-11 à 960 °C, Résistance au feu selon UL 94 (HB), Résistance au feu selon UL 94 (V-0), Résistance aux UV (moyenne)
- À utiliser avec (outils): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Les clients ont également cherché crochets à câbles de télécommunications, clou, crochets à câbles pistoscellés à poudre, crochets à câblage structuré ou crochets à câbles
- Fixation rapide et rentable des bottes de câbles
- Fixation pratique aux plafonds à l’aide de l’appareil à perche
- Solution pratiquement sans poussière pour les fixations au-dessus de la tête
- Les propriétés du matériau empêchent la propagation des flammes et des fumées toxiques
- Fonction d’arrêt pour assurer la maîtrise de la pose des fixations
- Fixation de faisceaux de câbles sur le béton
- Fixation de faisceaux de câbles électriques au plafond et aux murs