MQK-41 D-R Bracket
Nouveau produitArticle #r4327
Stainless steel (A4) C-Channel double-bracket for medium-duty applications
- Épaisseur du matériau: Canal : 2 mm, plaque de base : 10 mm
- Composition du matériau: Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable
Partager
Caractéristiques
- Profilé en C avec bords dentelés - pour une plus grande capacité de traction et de cisaillement
- Conçu pour une capacité de charge de cisaillement plus élevée et un assemblage plus facile
- Platine rectangulaire - renforce la connexion au support et augmente la rigidité
- Dimensions pré-marquées - pour une installation, un montage et une mesure plus rapides
- Traverse double, sans fente
Applications
- Utilisation autonome sur les plafonds, murs et planchers ou en combinaison avec des systèmes de traverses
- Installations dans des zones industrielles ou des environnements ayant des niveaux élevés de condensation
- Installation des supports de câbles, des conduits d'air et des supports de tuyau
- Utilisation recommandée pour les environnements corrosifs