Tronçonneuse électrique DCH 230
Nouveau produitArticle #r3978
Tronçonneuse diamant électrique à main pour coupe à sec – profondeur de coupe jusqu’à 85 mm avec une lame de 230 mm
- Diamètre du disque: 9 po
- Profondeur de coupe: 3 po
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 6500 tr/min
Les clients ont également cherché couper, découpeuse béton, tronconner, diamant ou découpe
- Offre une profondeur de coupe 50 % supérieure à celle des meuleuses d’angle traditionnelles
- Assure un chantier pratiquement sans poussière lorsque utilisé avec un aspirateur Hilti compatible
- Obtenez des gains de rendement encore plus importants en l’utilisant avec les disques de coupe Hilti spécifiquement conçus
- Protection contre la surchauffe et la surcharge – durée de vie de l’outil plus longue et plus grande sécurité de l’opérateur
- Disques de coupe et accessoires parfaitement adaptés à l'outil
- Coupe le béton armé, les bordures de granite, les dalles, la brique et les blocs de maçonnerie
- Coupe de poutres métalliques, de tuyaux en acier et de barres d'armature
- Coupes préliminaires pour démolition contrôlée
- Coupes et agrandissements d'ouvertures de portes, de fenêtres et de cages


3 jours ou gratuit
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.

Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.