Scie circulaire sans fil pour métal SC 6ML-22
Nouveau produitArticle #r17484560
Scie sans fil pour métal et découpage à froid, pour des découpes extra-rapides et précises jusqu’à 60 mm │ 2-3/8 po de profondeur (plateforme de batteries Nuron)
- Profondeur de coupe max.: 2.4 po
- Diamètre de la lame: 6-1/2 po
- Matériau support: Métal, Acier, Acier inoxydable, Métal non-ferreux
Partager
Les clients ont également cherché Scie circulaire métal, SC6, sciage metal ou SC 6
Caractéristiques
- Scie pour métal et coupe à froid – fonctionnement extrêmement fluide, moins d'étincelles lors de la coupe du métal/de l'acier inoxydable, et matériau support invariablement froid lors de la coupe avec des disques à dents en carbure de tungstène (TCT)
- Caractéristiques de sécurité complètes – un sciage moins bruyant avec un collecteur de copeaux et un frein de disque rapide qui aident à minimiser les dangers sur vos chantiers
- Compatibilité avec la découpe droite et de tuyaux – améliorez les fonctionnalités de votre scie circulaire sans fil pour métal en ajoutant un rail de guidage ou un adaptateur de tuyau en option
- Meilleure que jamais, la scie circulaire de Hilti avec des lames de 6 1/2 po, une vitesse de coupe doublée grâce à la technologie Nuron et un puissant moteur sans charbon
- Meilleure maniabilité – poids réduit de 7 lb seulement (batterie B 22-85 inc.), poignées ergonomiques et lampe de travail à LED, pour couper rapidement à travers votre ligne de découpe
Applications
- Coupe rapide et précise de rails, de tuyaux, de gaines et de profilés jusqu’à une profondeur de 60 mm (2-3/8 po)
- Découpe d'ouvertures dans la tôle pour l’installation des systèmes de chauffage et de climatisation
- Découpe les panneaux sandwich, les tamis et la tôle ondulée
- Découpe corrective pour ajuster la tôle
- Coupes rapides et précises jusqu’à 2-3/8 po dans le métal

Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.

Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.