- Accueil
- Entreprise
- Nouvelles
- Communiqués de presse
- Produits innovants
Hilti dévoile une solution coupe-feu première-du-marché et 20 produits innovants
PLANO, Texas - le 19 juillet 2019 - Hilti, Inc., entreprise commerciale d'outils et de systèmes de fixation pour la construction, a lancé une suite de 20 outils et accessoires, y compris la première solution préformée du secteur pour la coupe-feu de dalle et mur-rideau, CFS-EOS QuickSeal, et une gamme étendue de batteries pour outils sans fil B12V 4.0, Advanced Compact 4,0 22V et Power 8,0 pour aider les clients à accroître leur efficacité. Hilti a également lancé la scie alternative préférée du marché pour les ouvriers professionnels.
RÉVOLUTIONNER LE BORD DE PÉRIMÈTRE: Périphérie des dalles CFS-EOS QS QuickSeal
Première solution préformée de l’industrie pour la coupe-feu de bord de dalle et de mur-rideau, la nouvelle CFS-EOS QuickSeal représente la principale innovation de Hilti qui redéfinit l’avenir de la sécurité coupe-feu.
LA COUPE-FEU COULÉE RENDUE FACILE: Dispositifs coulés CFS-CID MD P/M pour tablier métallique
Créer une ouverture pour faire passer des tuyaux et des conduits est plus facile que jamais avec le nouveau dispositif coulé CFS-CID MD P/M pour tablier métallique. Oubliez la torche, la veille du feu et les marches supplémentaires, placez simplement votre appareil sur une plate-forme plate et coupez le tablier.
METTEZ VOTRE TRAVAIL SUR LA BONNE VOIE: Coupe-feu joint de rail supérieur CFS-TTS
Éliminez le besoin de calfeutrer les joints de plafond et de mur dans les constructions en béton plates avec les solutions TTS (Top Track Seal) de Hilti. Fixez simplement votre tract avec du TTS, installez-le et vous avez terminé. Pas de dégât, zéro gaspillage. Les joints d'étanchéité de voie coupe-feu CS TT SA sont des solutions préformées qui scellent les joints de cloison sèche au même moment que vous installez la voie. Ces mastics réduisent les étapes d’installation associées aux calfeutrants et pulvérisateurs en désordre et sont disponibles en versions 3-5/8“, 6“ et OS, solution flexible pour diverses tailles de piste.
ALIMENTEZ-VOUS: Batterie B12V 4,0 Ah
Fournissant jusqu'à 60% plus de travail par charge, la batterie B12V 4,0 Ah contient plus d'énergie que la batterie B12V 2,6 Ah, mais dans un boîtier compact semblable. Bénéficiant de la garantie de deux ans de Hilti contre l'usure normale, cette batterie offre plus de productivité et constitue la source d'énergie idéale pour vos travaux les plus difficiles.
PLUS DE PUISSANCE, PLUS DE PERFORMANCES: Batteries 22V Advanced Compact 4,0 et Power 8,0
Présentant deux nouvelles options pour accroître l'efficacité, les batteries B22V 4,0 et 8,0 conviennent parfaitement à une variété d'outils pour les garder alimentées tout au long de la journée. Avec un poids et une taille réduits, la batterie Advanced Compact B22V 4,0 offre plus de charge que les batteries standard de 18 V 5,0 Ah. La batterie B22V 8,0 dispose de jusqu'à 50% de temps d'exécution supplémentaire, vous permettant de travailler toute la journée avec un minimum ou une absence de recours au chargeur.
DISPENSER AVEC PUISSANCE: Pistolet CD 4-A22
Idéal pour remplir de longs joints de construction ou couvrir de grandes pénétrations, le pistolet sans fil CD 4-A22 accomplit le travail plus rapidement. Avec 1 120 livres de force, ce pistolet vous donne la puissance dont vous avez besoin pour appliquer une variété de mastics, calfeutrages et coupe-feu, et se combine parfaitement avec nos cartouches de 20 onces (600 ml) ou 10 onces (310 ml).
PUISSANTE, PERCUTANTE, BON FONCTIONNEMENT: Clé à chocs SIW 9-A22 ¾”
Fonctionnant comme une clé à chocs avec deux fois la cote de couple, le mécanisme à double marteau de frappe du SIW 9-A22 offre les performances puissantes d'un outil à cordon avec une vibration réduite pour un fonctionnement stable. La durabilité et la résistance de la SIW 9-A22 sont garanties par notre notre protection de deux ans contre l’usure normale et sont conçues pour gérer les travaux les plus difficiles.
FONCEZ DE L’AVANT SANS LA FLAMME: Outil de compression de tuyaux sans fil NPR 32-A22
Un outil de niveau professionnel conçu pour l'installation de conduites d'alimentation en eau et en air sans transpiration, brasage ni filetage. En utilisant une technologie éprouvée, l’outil de compression de tuyaux sans fil NPR 32-A22* sert à assembler divers types de raccords plutôt qu’à utiliser des méthodes de translation pour joindre des tubes ou des tuyaux. La tête rotative et la lumière DEL intégrée en font une solution fiable et efficace pour vos projets mécaniques.
MEULAGE ET FINITION DU BÉTON: PLUS RAPIDE, PLUS FACILE, MEILLEUR: Meuleuse béton DGH 130
Le nouveau système DGH 130 offre aux entrepreneurs en béton la possibilité de meuler et de finir avec un seul outil. Cette meuleuse dispose d’une conception spécialement conçue pour améliorer grandement l'ergonomie. La prise innovante sur la tête de meuleuse offre un contrôle nettement amélioré tout en réduisant la fatigue. Combinez l'ergonomie avec une sélection de vitesse variable et les résultats sont jusqu'à 50% plus rapides que les méthodes traditionnelles. Pour le meulage du béton, le DGH 130 utilise des meules diamantées et comprend un capot réglable pour les arêtes et les angles. Pour la finition du béton, le DGH 130 est également compatible avec les nouveaux disques de finition diamantés Hilti. Ces disques sont disponibles dans une gamme de grains pour répondre à différentes exigences de finition. Le capot anti-poussière fournit une solution conforme à la norme OSHA Table 1 lorsqu'il est associé à un aspirateur Hilti compatible.
COUPE DU BÉTON: ÉLECTRIQUE OU GAZ. HUMIDE OU SÈCHE.: Tronçonneuse diamantée DCH 300-X
Coupez humide ou sèche hors de la boîte avec la tronçonneuse diamantée électrique DCH 300-X et obtenez une productivité et une polyvalence inégalées qui s'appuient sur les performances légendaires du portfolio de coupe diamantée de Hilti. Que vous coupiez à l’intérieur ou à l’extérieur, le DCH 300-X offre une meilleure gestion de la poussière et des solutions de coupe humide/sec pour les travaux les plus exigeants. Une jauge de profondeur et un jeu de roues intégrés, ainsi qu'une ergonomie de style poussée unique, offrent une précision et un contrôle que n'offrent pas les tronçonneuses électriques traditionnelles, ce qui en fait le complément parfait à votre portfolio de coupe.
COUPER LE CORDON: Scie alternative sans fil SR 30-A36
La SR 30-A36 associe sans effort les performances d’une scie alternative à cordon de 15 ampères à la taille et à l’ergonomie d’un outil beaucoup plus petit, ce qui en fait la scie alternative préférée du marché par les professionnels. La puissante batterie de 36 V, le moteur sans balai, les engrenages et les composants électroniques durables offrent une efficacité optimale. Grâce à la nouvelle conception du mandrin cylindrique, le retrait des lames cassées ou endommagées est un processus simple, sans outil. La SR 30-A36 offre la durée de vie de batterie la plus longue du marché et les performances d’une scie à fil de 15 ampères sans avoir à être constamment branché à une source d’alimentation.
GÉRER LES EXIGENCES DE TOUS LES JOURS: Meuleuse d'angle sans fil AG 4S-A22 4,5"
Conçu pour remplacer les meuleuses d'angle filées de 4,5-5’’ de diamètre, l'AG 4S-A22 offre des performances élevées sans cordon d'alimentation. Un moteur sans balai associé à un engrenage et des composants électroniques optimisés permettent à cette meuleuse sans fil de fonctionner de manière optimale. Les cadran à vitesse variable et les options de disque permettent une précision dans des applications uniques telles que la coupe, le meulage, le lissage et la finition sur une variété de matériaux tels que l'acier inoxydable, l'aluminium, le laiton, le cuivre, le titane, le béton et d'autres surfaces minérales. La poignée et la conception ergonomiques de l’AG 4S-A22 en font un accessoire efficace et fiable pour votre armoire à outils Hilti.
LA NOUVELLE NORME POUR LA COUPE ET LE MEULAGE: Les meules de coupe et disques de meulage Ultimate SPX offrent une performance ultime avec une durée de vie prolongée
Les meules de coupe et disques de meulage Ultimate SPX offrent une productivité accrue et une durée de vie prolongée des meules pour les applications les plus difficiles en métaux commerciaux et industriels. Les grains à affûtage automatique intelligemment conçus et la durée de vie prolongée de la meule jusqu'à 2,5 fois avec la meule céramique SPX et jusqu'à 1,5 fois avec la meule de coupe permettent d'obtenir des performances optimales et des économies globales. Grâce à la vaste collection de lames et de meules abrasives de Hilti, vous êtes assuré de bénéficier des performances de coupe et de meulage adaptées à votre application.
COMPACT ET INTELLIGENT: Télémètre laser PD-I
Plus compact que jamais, le PD-I nouvellement conçu est robuste, durable et facile à utiliser, même avec des gants. Maintenant, avec une interface Bluetooth intégrée, vous pouvez facilement transférer les mesures vers l'application de votre choix d'un simple clic de bouton.
LES 360° COMPLETS: Laser multilignes PM 30-MG
Le laser multilignes PM 30-MG offre des lignes horizontales et verticales vertes à 360° permettant une vitesse et une précision optimales pour tous les travaux d'aménagement intérieur. Le support magnétique robuste et facile à régler offre plus de précision pour vos alignements multidirectionnels et la batterie B12 garantit des durées de fonctionnement longues et des temps de charge courts. Le PM 30-MG définit la norme pour les applications de cloisons sèches, électriques et mécaniques.
L'ANALYSE RAPIDE D'ARMATURE: PS 300 Ferroscan
Conçu pour fournir rapidement des résultats plus fiables et à plus grande échelle, l'écran tactile intégré de 5 pouces du PS 300 Ferroscan fournit une vue détaillée et en direct des barres d'armature cachées et vous permet de réaliser une étude ou une analyse structurelle en une seule visite. Une fois capturées, les données peuvent facilement être transférées vers le logiciel de détection PROFIS pour être partagées, approfondies et simplifiées en un clic. Alimenté par une batterie Hilti 12V, la commodité sans fil signifie qu'aucun câble ni cordon ne limite l'agilité et la portée.
CAPSULÉ POUR LA COMMODITÉ: Capsule adhésive HVU2
Combinant la haute performance, la polyvalence et la commodité d'un chargement quasi instantané, le HVU2 de Hilti est la nouvelle génération d'ancrages adhésifs encapsulés. Cet adhésif offre la capacité de charge la plus élevée pour les applications moyennes et lourdes dans le béton fissuré et non fissuré résistant aux conditions sismiques, même dans les trous carottés au diamant. Avec un temps de durcissement rapide de seulement cinq minutes à la température ambiante, HVU2 permet un chargement presque instantané pour vous permettre de terminer vos travaux de fixation à la vitesse de l’éclair.
EXÉCUTION DEBOUT: Poignée verticale SDT 9 avec vis pour ossature RT5+
Doté d’un tout nouveau système de distribution ‘hybride’, le SDT 9 est le système le plus avancé sur le marché pour l’installation de vis à chevauchement et de vis de cadrage en position debout. Quel que soit le travail de platelage, le SDT 9 vous offre la polyvalence nécessaire pour l’accomplir.
L’EFFICACITÉ PAR L’ENSEMBLE: Vis à cloison sèche en bandes de 40 unités
S'engageant à aider les clients travaillant de longues séries dans des projets de grandes productions, Hilti est ravi de proposer maintenant une nouvelle option à son système de vis à cloisons sèches en bandes. Peu importe l’étendue du projet, le système de vis à cloisons sèches Hilti a le produit qui répond à vos besoins. Certaines vis pour cloisons sèches en bandes sont maintenant disponibles en bandes de 40 unités et sont emballées dans des ensembles de 10 bandes faciles à transporter pour faciliter la distribution et réduire le gaspillage de produits.
NETTOYAGE PLUS RAPIDE DANS LES ESPACES RESTREINTS: Système de collecteur d'eau en forme de V
Le DD-WCS, un collecteur d'eau en forme de V pour maintenir un espace de travail propre, permet d'accélérer de 40% la vitesse de carottage dans des zones restreintes comme le haut des murs, dans les coins et près des murs. Ajoutez cette amélioration à votre DD WMS 100 et améliorez votre productivité en passant moins de temps à gérer l’approvisionnement en eau, le purin et l’élimination de la poussière.
GARANTIE D’OUTILS HILTI
La garantie d’outils Hilti offre le meilleur de l'industrie - 20 ans de réparation ou de remplacement des pièces défectueuses; deux ans sans frais de réparation, y compris l'usure normale; et un délai de réparation garanti d'une journée. * Pour plus d'informations, veuillez contacter le Service à la clientèle Hilti. Aux États-Unis, appelez Hilti, Inc., au 1-800-879-8000; au Canada, appelez Hilti (Canada) Corporation au 1-800-363-4458.
À propos de Hilti
Hilti est l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux d'outils et de systèmes de fixation de qualité, innovants et spécialisés pour l'utilisateur professionnel. Avec plus de 1 700 gestionnaires de comptes et ingénieurs Hilti hautement qualifiés répartis en Amérique du Nord et 1 300 employés supplémentaires à l’échelle nationale, le savoir-faire de Hilti couvre les domaines de la fixation à poudre, du forage et de la démolition, du carottage et du taillage au diamant, de la mesure, du coupe-feu, du vissage, de l’ancrage adhésif et mécanique, et des systèmes de jambe de force et de suspension.
Contact média