- Accueil
- Entreprise
- Nouvelles
- Communiqués de presse
- 30 New Cordless Tools
Hilti to add more than 30 new cordless tools to all-on-one nuron battery platform
OAKVILLE (Ontario) – le 10 janvier 2023 – Hilti Amérique du Nord, un chef de file mondial fournissant des outils, des technologies, des logiciels et des services innovateurs à l'industrie de la construction commerciale, a annoncé aujourd'hui qu’en 2023, plus de 30 nouveaux outils sans fil seront ajoutés à son portefeuille actuel déjà robuste de plus de 70 outils alimentés par batterie Nuron. De plus, au salon World of Concrete de Las Vegas, les clients auront l'occasion de se familiariser avec plus d'une douzaine de ces nouveaux outils Nuron.
Proposant une multitude d'outils pour divers secteurs d'activité, Hilti étend ses solutions aux applications de coffrage, de suspension de tuyaux et de découpe de métaux. Les dernières innovations Nuron constituent un argument convaincant pour convertir les parcs d'outils au sans fil, permettant d’éliminer les émanations et les générateurs grâce à la tronçonneuse sans fil DSH 700-22 à poignée arrière, le vibrateur de béton ultime NCV 10-22, l’aiguille vibrante NCV 4-22 et la scie à ruban à ouverture large SB 6-22.
La DSH 700-22 élimine pratiquement le besoin de recourir à des tronçonneuses à essence sur le chantier. Le NCV 10-22 améliore la sécurité des applications de mise en place du béton en éliminant le carburant et les émanations associés aux vibrateurs de béton traditionnels portés sur le dos et fonctionnant au gaz. La NCV 4-22 permet aux opérateurs de vibrer le béton dans les parties les plus difficiles à atteindre de la coulée de béton grâce à sa tête étroite et à sa puissance plus que suffisante pour accomplir la tâche. La scie SB 6-22 à ouverture large offre une capacité de coupe de 5 po et une expérience de coupe à deux mains pour une sécurité optimale.
Michael McGowan
Directeur régional et PDG de Hilti Amérique du Nord

Les outils Nuron permettent d'améliorer la productivité grâce à des batteries Li-ion 22 V polyvalentes offrant un rapport poids/puissance optimal pour la plupart des travaux de perçage, d'enfoncement et de coupe. La nouvelle composante électronique de Nuron fournit des informations sur l'utilisation de la batterie et de l'outil et permet une optimisation proactive du parc d'outils. Nuron permet d’améliorer la durabilité et le suivi du rendement de la batterie grâce à un vérificateur intégré de l'état de la batterie, des composants électroniques étanches, des amortisseurs et un boîtier renforcé pour une meilleure protection contre les conditions de chantier les plus difficiles.
Les lames et les mèches Hilti au diamant et au carbure sont conçues pour les outils sans fil Hilti Nuron afin d'augmenter les performances du système ou de prolonger la durée de vie des accessoires. Lorsque les outils et les accessoires Nuron sont combinés, les travaux sont effectués de manière plus rapide, plus intense et plus efficace afin de respecter le calendrier et le budget.

Faire progresser la construction sur tous les chantiers
Découvrez les nouveaux produits dans notre Magazine de l'Innovation 2023
À PROPOS DE HILTI
Hilti est un leader mondial en matière d'outils innovants et spécialisés de haute qualité, de systèmes de fixation et de solutions logicielles pour les utilisateurs professionnels. Avec plus de 3 800 gestionnaires de comptes, ingénieurs et employés Hilti hautement qualifiés dans toute l’Amérique du Nord, l’expertise de Hilti couvre les secteurs de la fixation à poudre, du forage et de la démolition, du carottage et de la découpe au diamant, de la mesure, des systèmes coupe-feu, de la fixation par vis, de l'ancrage adhésif et mécanique, des systèmes de soutien de traverses et de suspension, des solutions pour la productivité des outillages et pour la santé et la sécurité des travailleurs.