Cloueur à poudre DX 6-F8
Nouveau produitArticle #r11908522
Cloueur à poudre entièrement automatique, hautement polyvalent pour les fixations individuelles
- Dimensions (LxlxH): 18.7 x 2.7 x 7.5 po
- Poids: 7.4 lb.
- Entrée des fixations: Unitaire
Partager
Les clients ont également cherché Cloueur, DX5, DX6, Petard ou DX 6
Caractéristiques
- Productivité accrue – le retour du piston et l’avance de cartouche vous permettent de travailler jusqu’à cinq fois plus rapidement qu’avec d’autres méthodes de fixation
- Réglage du niveau d’énergie en une étape – le réglage étendu de puissance sur l’outil signifie que vous pouvez utiliser une seule couleur de cartouche de poudre pour de nombreuses fixations
- Facile à utiliser – un contrôle de précision qui permet une fixation uniforme et plus juste
- Affichage – indique quand votre cloueur a besoin de nettoyage ou d'entretien
- Plus facile à entretenir – monture à baïonnette pour simplifier le nettoyage et l’entretien sur le chantier
Applications
- Fixation du bois et de la tôle au béton, à la maçonnerie en blocs silico-calcaires ou à l'acier
- Fixation de bois d'œuvre 2x4 au béton
- Fixation de feuilles et de membranes de drainage au béton ou aux blocs de béton
- Rail de fixation de périmètre de mur, attaches de déviation ou de glissement au béton et à l’acier
- Installation d'éléments coffrages Hilti sur le béton