Promo DSH-P
Nouveau produitArticle #3842328
Pompe auto-amorçante à utiliser avec un système d'aspiration de la poussière lors des travaux de découpe humide avec une tronçonneuse thermique
- Type d'accessoire: Autre
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Promo DSH-P #3842328
Caractéristiques
- Plus besoin de disposer d'une source d'eau sous pression
- Aucun accessoire nécessaire pour se débarrasser de la poussière lors de la découpe avec une tronçonneuse thermique sans accès à une source d'eau sous pression
- Fixation ou retrait rapide et facile du DSH-P (3 vis seulement)
- Compatibilité avec toutes les tronçonneuses thermiques X Hilti
Applications
- Pose de pavé : découpe à dimension de bordures et de dalles de pavage
- Construction routière : découpe périmétrique dans l'asphalte et le béton
- Construction de plancher : découpe de joints de dilatation dans le béton frais
- Travaux de construction : découpe d'ouvertures dans des murs en brique ou en béton
- Ouvrages de maçonnerie : découpe de briques et de blocs à dimension