Mousse pour fenêtres et portes basse pression CF 812 WD
Nouveau produit UltimateArticle #r3476
Mousse basse pression pour l'étanchéité à l'air, le colmatage et l'isolation des portes et fenêtres sans déformer les cadres ou les montants
- Rendement de la mousse (jusqu'à): 1.3 pi³
- Temps de séchage approx. (à 23° C et 50 % d'humidité relative): 10 min
- Temps approx. de découpe (à 23°C et 50 % d'humidité relative): 15 min
Partager
Les clients ont également cherché mousse flexible, mousse basse pression, mousse polyuréthanne à un composant ou mousse pour portes et fenêtres
Caractéristiques
- Reste flexible – Idéale pour l'utilisation en joint de mouvement
- Sert comme isolation thermique
- Aide à réduire les infiltrations d'air et crée un joint résistant à l'eau
- Homologation comme matériau isolant à basse pression pour les cadres de portes et de fenêtres (AAMA 812)
- Permet une application plus rapide que les méthodes traditionnelles comme le calfeutrage et l'isolant en natte
Applications
- Isolation des cadres de fenêtres
- Scellement des encadrements de portes
- Réduction des infiltrations d'air dans les combles
- Joints verticaux
- Haut de mur


Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.