Mousse pare-feu quatre saisons Hilti CF-AS CJP
Nouveau produit UltimateArticle #r5456
Aide à réduire la propagation des flammes et de la fumée dans les constructions résidentielles de type V-B et commerciales non classées
- Rendement de la mousse (jusqu'à): 1.6 pi³
- Temps de séchage approx. (à 23° C et 50 % d'humidité relative): 12 min
- Temps approx. de découpe (à 23°C et 50 % d'humidité relative): 25 min
Les clients ont également cherché mousse à foisonnement, mousse polyuréthanne à un composant, mousse pare-feu, mousse basse température ou mousse pour fissures et joints
- Mousse pare-feu quatre saisons
- Large plage de températures - pour utilisation quatre saisons
- Pare-feu résidentiel de type V-B (ICC ES ESR 2179)
- Evite la propagation des flammes et fumées selon UL 723, avec un index de 0 dans les deux cas.
- Aide à former un joint étanche à l’air et à l’eau
- Réduction des infiltrations d'air, de bruit, de saleté et d'eau
- Isolation et pare-feu dans les murs à ossature de bois sans degré de résistance au feu
- Coffrage pour béton
- Joints de tablier métallique
- Ouvertures vides