VC 150-6XE + CB
Nouveau produitArticle #3946947
Réservoir de sac continu avec roues et barre de poussée pour une utilisation avec les extracteurs de poussière VC-20/40/150-X (sec)
- Capacité du réservoir: 25 l
- Capacité en poussière: 70.55 lb.
- Application: Nettoyage, Forage et démolition, Sciage du bois, Découpe et meulage (léger, jusqu'à 125 mm/5 po), Ponçage des cloisons sèches et du bois, Découpe pour boîtes d'encastrement, Rainurage, Découpe et meulage (intensif, de plus de 125 mm/5 po)
Partager
Caractéristiques
- Productivité accrue – le système intégré permettant de couper les sacs et d’assurer leur étanchéité avec une fermeture à glissière permet de changer les sacs beaucoup plus rapidement et de réduire les temps d’arrêt.
- Élimination facile de la poussière – le système de sac continu vous permet de vérifier et de remplacer les sacs sans retirer le couvercle de l'aspirateur, ce qui réduit l'exposition aux poussières nocives.
- Conception mobile et robuste – les roues de grande taille et la barre de poussée vous offrent une durabilité et une flexibilité accrues dans les conditions difficiles des chantiers.
- Utilisation efficace des sacs – n’utilisez que la quantité de sac continu dont vous avez besoin, ce qui réduit le coût global et le gaspillage matériel
- Compatible avec la classe de poussière – certification de la classe de poussière en combinaison avec vos aspirateurs Hilti VC 20/40 de classe L, classe M ou classe H.
Applications
- Extraction de la poussière provenant des outils de meulage, de découpe, de rainurage, de forage et de carottage à sec
- Mise à niveau compatible pour votre extracteur de poussière VC 20/40/150-X

Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Après deux ans, les frais de réparation sont plafonnés.
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Aucune inscription ou preuve d’achat n’est requise

Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.