VC 150-6 XE extracteur de poussière
Nouveau produitArticle #r11001064
Extracteur de poussière puissant avec des prises intégrées pour se brancher à des outils électriques et pour les nettoyages du chantier (sec et humide), avec un réservoir de 4 gallons conforme au 150 pi³/min de l’OSHA
- Contenance en eau: 2 gallon (É.-U.)
- Capacité du réservoir: 15 l
- Capacité en poussière: 33 lb.
Partager
Caractéristiques
- Aspirateur des particules sèches et humides durable compatible avec tous les outils Hilti
- Prise intégrée permettant d'utiliser un outil supplémentaire directement à partir de l’aspirateur – l’aspiration commence automatiquement lorsque l’outil est mis en marche
- Technologie AirBoost Hilti de nettoyage automatique du filtre pour une aspiration toujours élevée (peut être désactivée pour un fonctionnement plus silencieux et pour augmenter la capacité en eau)
- Coque, roues et accessoires robustes résistant aux conditions de chantier les plus difficiles
- Option de démarrage automatique disponible – activer/désactiver à l’aide de la télécommande BluetoothMD
Applications
- Extraction de la poussière pour les outils de meulage, de découpe, de rainurage, de forage et de carottage à sec
- Récupération de la laitance produite lors des applications de carottage à eau
- Nettoyage des particules sèches et humides

Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.

Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les étiquettes individuelles et la visibilité en ligne assurent la transparence des parcs d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.