VC 150-6 X Extracteur de poussière
Nouveau produitArticle #r21748820
Puissant extracteur de poussière pour la connexion avec des outils électriques et les nettoyages de chantier (humide et sec), réservoir de 4 gallons - conforme au 150 pi³/min de l’OSHA
- Aspiration max.: 3.55 psi
- Contenance en eau: 2.38 gallon (É.-U.)
- Capacité du réservoir: 15 l
Partager
Caractéristiques
- Extracteur de poussière robuste – conçu pour gérer l’extraction et le nettoyage de la poussière lors de l’utilisation de tous les outils électriques Hilti.
- Nettoyage automatique des filtres – le nettoyage adaptatif des filtres maintient des performances d’aspiration constantes et ne s’active que lorsque cela est nécessaire, ce qui aide à réduire le bruit et les interruptions de travail
- Construit pour durer – coque, roues et accessoires robustes conçus pour résister aux conditions de chantier les plus difficiles
- Facilité d’organisation et de transport – gardez votre équipement stocké avec des accessoires intégrés, y compris des cordons élastiques pour le stockage des tuyaux et des câbles d’alimentation, et un sac souple en option pour les filtres de rechange et plus encore
- Aspiration puissante – Le niveau d’aspiration 150 CFM est conforme à la plupart des normes OSHA sur la poussière de silice pour aider à réduire l’exposition à la poussière nocive et améliorer la sécurité sur le chantier
Applications
- Aspiration de poussière pour les appareils de meulage, de coupe, de tronçonnage, de perçage et de carottage à sec
- Nettoyage des particules sèches et humides
- Récupération de la laitance produite lors des applications de carottage à eau
- Extracteur de poussière pour poussière de bois et de scie

Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Après deux ans, les frais de réparation sont plafonnés.

Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les étiquettes individuelles et la visibilité en ligne assurent la transparence des parcs d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.