Extracteur de poussière VC 300-17 X
Nouveau produitArticle #r7496695
Extracteur de poussière très puissant à connecter aux outils électriques pour le nettoyage des chantiers (humide et sec), réservoir de 60 l – conforme à l’OSHA avec 300 CFM
- Contenance en eau: 13 gallon (É.-U.)
- Capacité du réservoir: 60 l
- Capacité en poussière: 159 lb.
Les clients ont également cherché 60L, puissance, poussières, bi-moteur ou aspirateur
- Aspirateur de qualité industrielle pour les applications intensives de récupération de la poussière sèche et humide à deux turbines et une technologie de nettoyage de filtre puissante permettant une performance d'aspiration plus constante et exceptionnelle
- Poignée de transport, chariot robuste et grandes roues procurant une mobilité optimale sur le chantier
- Réservoir conçu pour faciliter la récupération de la poussière et de la laitance
- Capteurs de niveau d'eau et flotteurs empêchant que l'eau s'infiltre dans la turbine
- Aspiration de 300 CFM conforme à la plupart des normes de la poussière de silice de l'OSHA
- Récupération de la laitance produite par le sciage et le carottage à eau
- Récupération de la poussière produite par le forage, le rainurage, le meulage, la découpe et le carottage à sec
- Nettoyage des particules sèches et humides

3 jours ou gratuit
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.

Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les étiquettes individuelles et la visibilité en ligne assurent la transparence des parcs d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.