Aspirateur sans fil VC 75-1-A22 destiné aux chantiers de construction
Nouveau produitArticle #r8029380
Aspirateur compact et sans fil destiné au nettoyage des chantiers de construction (sec), réservoir de 1 gallon
- Aspiration max.: 1.67 psi
- Capacité du réservoir: 4 l
- Capacité en poussière: 7 lb.
Partager
Caractéristiques
- Taille compacte et poids léger pour un transport facile. Bandoulière pour transporter l'outil près du corps tout en maintenant les mains libres
- Deux modes de puissance : éco et pleine puissance
- Outil de plancher et buse à crevasse intégrés
- Le tuyau se prolonge jusqu'à 2,5 m pour atteindre les espaces restreints
- Nettoyage manuel du filtre pour le garder propre et assurer une aspiration élevée
Applications
- Nettoyage
- Extraction de la poussière produite lors du forage

Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.

Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.