Système de récupération de la poussière TE DRS-5
Nouveau produitArticle #r17816056
Aspirateur embarqué pour la récupération pratique de la poussière lors du forage ou du burinage avec le perforateur sans fil TE 5-22
- Pour utilisation avec: TE 5-22 G01
- Poids: 2.6 lb.
- Plage des diamètres du perçage à percussion: 5/32 - 25/32 po
Partager
Caractéristiques
- Forage presque sans poussière – contribue à la sécurité des chantiers et à une meilleure visibilité de votre zone de travail grâce à l'élimination des particules fines à hauteur de 97 % avant qu’elles ne soient en suspension dans l’air
- Forage répété plus rapide – le système de récupération de la poussière inclut une jauge de profondeur avec règle afin que vous puissiez facilement forer à la profondeur requise
- Confort accru – grâce à un effet réducteur de vibrations sur le perforateur
- Polyvalence – convient à la récupération de la poussière lors des travaux de forage et de burinage, y compris les travaux utilisant de nombreuses mèches à butée et de multiples outils de pose pour chevilles à expansion femelle HDI-P (des têtes d’extraction en option peuvent être requises)
Applications
- Forage pratiquement sans poussière conforme au tableau 1 de la norme OSHA 1926.1153 avec les perforateurs sans fil TE 5-22 (profondeur de forage maximale de 5 3/8 po)