Pulvérisateur alimenté par batterie LS 15-22
Nouveau produitArticle #r21682845
Pulvérisateur alimenté par batterie avec réservoir de 4 gallons |15 l, pour la pulvérisation d’huile de décoffrage ou d’eau pour le contrôle de la poussière de silice (plateforme de batteries Nuron).
- Type d'accessoire: Unités d'alimentation en eau
Partager
Caractéristiques
- Pulvérisation optimisée – la pompe alimentée par batterie fournit jusqu’à 135 lb/po² de pression constante, avec plusieurs buses permettant de couvrir le coffrage de façon rapide, uniforme et efficace
- Pulvérisation optimisée – la pompe alimentée par batterie fournit jusqu’à 9 bars de pression constante, avec plusieurs buses permettant de couvrir le coffrage de façon rapide, uniforme et efficace
- Compact et ergonomique – rangement et transport faciles avec support de pistolet pulvérisateur intégré et conception à roues pour aider à réduire la tension du dos et des articulations tout en travaillant de longues heures
- Moins de fatigue et de fumées – les pulvérisateurs alimentés par batterie éliminent le pompage manuel et les fumées nocives des pulvérisateurs à essence, ce qui vous permet de travailler plus longtemps et de manière plus propre.
- Réservoir et accessoires durables – Réservoir de 4 gallons, buses, pistolet pulvérisateur et baguette de pulvérisation sont conçus pour des conditions de chantier difficiles, vous aidant à tirer le meilleur parti de votre pulvérisateur de batterie
Applications
- Pulvérisation d’huile de décoffrage
- Arrosage de la poussière de silice lors de travaux en plein air