Promotions en coursDécouvrez nos offres à durée limitée en ligne et en magasin!Magasiner maintenant
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Simplifiez les applications de balustrades en verre - la buse mélangeuse injecte et étale le mortier HIT-HY 270 pour former une rondelle de mortier en forme de U, pour des installations plus rapides et de meilleure qualité.
  • Sécurité accrue - le mélangeur pour verre HIT-RE 60 permet d'injecter le mortier depuis l'intérieur de la vitre, éliminant ainsi le risque associé au travail en hauteur sur la face exposée des panneaux de verre.
  • Productivité plus élevée - injectez rapidement le mortier pré-mélangé dans les centralisateurs pour verre en quelques secondes, pour libérer du temps et des ressources
  • Minimisez le gaspillage de mortier - lorsqu'il est utilisé avec les centralisateurs pour verre, le mélangeur HIT-RE 60 pour verre permet d'injecter une quantité optimale de mortier pour la fixation, réduisant ainsi les matériaux nécessaires à l'installation de balustrades en verre.
Applications
  • Convient idéalement à l’installation répétée de panneaux en verre dans des sabots en métal
  • Fixation des vitres pour les balustrades et mains courantes en verre à l'intérieur comme à l'extérieur
  • Fixation des vitres sur des surfaces incurvées et inclinées verticalement (jusqu’à 30°) dans des applications de balustrade de verre

Documents et vidéos