Outil vertical SDT complet avec (1) chargeur SDT 9 supplémentaire
Nouveau produitArticle #3675436
Poignée verticale haute performance à utiliser avec des vis en bande pour des applications de couverture, pour la fixation de bardage et d'encadrements
- Longueur de vis - min.: 0.75 po
- Longueur de la vis - max: 1.57 po
Partager
Caractéristiques
- Vitesse et productivité accrues lors du vissage de vis en bande à l'aide d'une visseuse sans fil compatible
- Position de travail verticale plus confortable – moins de temps d'arrêt dû à la fatigue de l'opérateur
- Bandes de vis garantissant le bon fonctionnement de l'appareil, sans blocage
- Embout long et mince – pour un accès plus facile aux profilés profonds et étroits
- La hauteur peut être ajustée (80 à 130 cm)
Applications
- Fixation de tôles métalliques superposées sur des toitures isolées
- Fixation de tôles métalliques sur des solives en treillis dans des toitures isolées
- Fixation de tôles métalliques sur des sous-structures de poutres métalliques fines et épaisses dans des toitures isolées
- Fixation d'éléments de renforcement de bordures sur des tôles métalliques sur des toitures isolées

Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
Fiche technique
Documents
-
- Mode d'emploi SDT 9, Espagnol, Coréen, Serbian, Néerlandais, Français, Tchèque, Turque, Anglais, Suédois, Arabic, French, Portuguese, Allemand, Sardinian, Slovaque, Malay, Chinois, Thai, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Vietnamese, Hongrois, Finlandais, Italien, [ 1022.5 kB ]