Guide à vis ST-SG 6.5
Nouveau produitArticle #425545
Guide-vis pour visseuse ST 1800 – pour la fixation des vis pour panneau sandwich
- Longueur: 5.3 po
- Diamètre de la vis d: 0.26 po
- Longueur de vis - min.: 2.17 po
Partager
Caractéristiques
- Plus pratique, car les vis peuvent être serrées d'une seule main
- Risque d'éraflure de la peau extérieure du panneau sandwich fortement réduit, compression optimale de la rondelle
- Aide à éviter les bosses dans la peau extérieure du panneau sandwich pour une meilleure esthétique
- Moins de risque que la pointe de la vis ne glisse sur la surface et ne cause des rayures
- Meilleure productivité, confort accru, très grande simplicité d'utilisation
Applications
- Fixation de vis longues à panneaux composites (de 5,5 ou 6,5 mm de diamètre) sur structures acier
- Vissage à l'aide du tournevis ST 1800/ST 1800-A/ST 2000
- Fixation de panneaux sandwich à des sous-structures en acier
- Guide-vis pour panneaux sandwich pour vis de 5,5 mm de diamètre pour panneaux sandwich