Tige d'ancrage HAS-R 316 SS
Nouveau produitArticle #r4234
Tige d'ancrage haute performance pour les capsules chimique et les chevilles époxy/hybrides injectables (acier inoxydable 316)
- Matériau, corrosion: Acier inoxydable, 316
- Logiciel PROFIS: Oui
- Procédures de nettoyage: Nettoyage à Air Comprimé, Nettoyage automatique (mèche creuses SafeSet), Nettoyage Manuel
Partager
Les clients ont également cherché acier inoxydable, inox, filetage complet, boulon d'ancrage ou tige filetée
Caractéristiques
- Grand choix de diamètres de tiges d’ancrage (1/4" à 1")
- Conçue pour une utilisation avec les capsules chimiques HVU dans le béton plein ou avec le scellement chimique injectable HIT de Hilti dans différents matériaux supports
- Comporte un burin pour couper et mélanger la capsule chimique HVU
- Marquage de la tête pour une vérification facile de la nuance d'acier et de la longueur de la tige, même après l'installation
- Sans huile et autres contaminants pour une performance optimale avec les systèmes de chevillage chimique à scellement chimique injectable HIT de Hilti
Applications
- Convient aux fixations dans le béton et dans d’autres matériaux supports en combinaison avec les mortiers adhésifs injectables Hilti HIT pertinents
- Convient aux fixations dans le béton avec les capsules d’adhésif HVU (3/8 po à 1 po)
- Applications extérieures ou fixations dans des milieux corrosifs
- Tiges de 1/4" et de 5/16" sans pointe en biseau pour utilisation avec le mortier injectable Hilti HIT-HY 70