Tige d'ancrage HIT-Z-R 316 SS
Nouveau produitArticle #r5231
Tige d'ancrage haute performance pour chevilles hybrides à injection (acier inoxydable 316)
- Matériau, corrosion: Acier inoxydable, 316
- Matériaux support: Béton (fissuré), Béton (non fissuré)
- Logiciel PROFIS: Oui
Les clients ont également cherché filetage complet, cheville adhésive, sans nettoyage, cheville époxy ou cheville à couple contrôlé
- Charges très élevées dans le béton fissuré et les ouvrages parasismiques conformément aux homologations ICC-ES et ATE C2
- Aucun nettoyage des trous requis (au-dessus de 5 °C/41 °F) avec HIT-HY 200
- Productivité et sécurité accrues grâce à l'élimination de l'étape de nettoyage du trou
- Profondeur d'ancrage variable pour une souplesse d'utilisation maximale
- Marquage de la tête pour une vérification facile de la longueur de la tige même après l'installation.
- Fixations dans le béton fissuré et non fissuré en combinaison avec HIT-HY 200
- Applications d'ancrages parasismiques
- Ancrage de raccords en acier de charpente
- Applications extérieures ou fixations dans des milieux corrosifs
- Ancrage de structures en acier secondaires