Tige d'ancrage HAS-R 304 SS
Nouveau produitArticle #r6287
Tige d'ancrage haute performance pour les capsules chimiques et les scellements chimiques injectables hybrides/mortiers époxy HVU2 (acier inoxydable 304)
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, 304
- Matériaux support: Béton (fissuré), Béton (non fissuré), Maçonnerie (creux), Maçonnerie pleine
- Logiciel PROFIS: Oui
Partager
Les clients ont également cherché tige standard, inox, filetage complet, acier inoxydable ou tige filetée
Caractéristiques
- Embout de burin pour une utilisation avec les capsules chimiques HVU et pour une insertion facile lorsqu’elles sont utilisées avec les systèmes de chevillage chimique HIT de Hilti
- Marquage sur la tête pour une vérification facile de la classe d'acier et de la longueur de la tige, même après l'installation
- Conçue pour une utilisation dans différents matériaux conjointement aux scellements chimiques injectables HIT ou aux capsules chimiques HVU de Hilti
- Comprend des écrous de haute qualité avec une classe d'acier et des tolérances de filetage correspondantes pour une performance fiable
- Longueurs personnalisées et diamètres supplémentaires jusqu'à 2 pouces disponibles sur demande
Applications
- Applications extérieures ou fixations dans des milieux corrosifs
- Fixations dans le béton avec les capsules chimiques HVU de Hilti
- Fixations dans le béton et d'autres matériaux en combinaison avec les scellements chimiques injectables HIT pertinents de Hilti