Tige d'ancrage HAS-B-105
Nouveau produitArticle #r8704624
Tige d’ancrage haute performance pour scellement chimique par injection et les capsules chimiques HVU2 (acier au carbone, ASTM F1554 classe 105, zingué)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Matériaux support: Béton (fissuré), Béton (non fissuré), Maçonnerie (creux), Maçonnerie pleine
- Logiciel PROFIS: Oui
Partager
Les clients ont également cherché tige filetée
Caractéristiques
- Vaste gamme de tiges d’ancrage (3/8 po à 1 1/4 po)
- Conçue pour une utilisation avec les capsules chimiques HVU dans le béton plein ou avec le scellement chimique par injection HIT de Hilti dans différents matériaux supports
- Répond aux exigences de ductilité des normes CSA A 23.3 et ACI 318
- Totalement conforme à la norme ASTM F1554
- Longueurs personnalisées et diamètres supplémentaires jusqu'à 2 ½ po disponibles sur demande
Applications
- Convient aux fixations dans le béton et dans d’autres matériaux supports en combinaison avec les scellements chimiques injectables HIT pertinents de Hilti
- Convient aux fixations dans le béton avec les capsules chimiques HVU (3/8 po à 1 1/4 po)
- Tiges de 1/4 po et de 5/16 po sans embout de burin pour utilisation avec le scellement chimique par injection HY 70
- Convient aux points de fixation ductile avec rupture prévisible de l'acier dans des applications sismiques