Tige d'ancrage HAS-E-55
Nouveau produitArticle #r8704625
Tige d'ancrage haute performance pour les capsules chimiques injectables (acier au carbone, ASTM F1554 classe 55, zingué)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Matériaux support: Béton (fissuré), Béton (non fissuré), Maçonnerie (creux), Maçonnerie pleine
- Logiciel PROFIS: Oui
Partager
Les clients ont également cherché tige filetée
Caractéristiques
- Tige d’ancrage à embout burin pour une utilisation avec les capsules chimiques HVU et pour une insertion facile lorsqu’elles sont utilisées avec le scellement chimique injectable HIT de Hilti
- Marquage sur la tête pour une vérification facile de la nuance d'acier et de la longueur de la tige, même après l'installation
- Sans huile et autres contaminants pour une performance optimale avec les systèmes de résines chimiques injectables HIT de Hilti
- Longueurs personnalisées et diamètres supplémentaires jusqu'à 2 ½" disponibles sur demande
- Grand choix de diamètres de tiges d’ancrage (3/8" à 1 1/4")
Applications
- Convient aux points de fixation ductile avec rupture prévisible de l'acier dans des applications sismiques
- Convient aux fixations dans le béton et dans d'autres matériaux supports en combinaison avec les mortiers adhésifs injectables Hilti HIT pertinents
- Convient aux fixations dans le béton avec les capsules Hilti HVU
Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.