Tige d’ancrage HAS-B-105 HDG
Nouveau produitArticle #r8704693
Tige d’ancrage haute performance pour mortiers adhésifs injectables et capsule adhésive HVU (acier au carbone, ASTM F1554 grade 105, galvanisé à chaud)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, HDG (galvanisé à chaud/shérardisé)
- Matériaux support: Béton (fissuré), Béton (non fissuré)
- Logiciel PROFIS: Oui
Partager
Caractéristiques
- Tige d’ancrage à embout biseauté pour une utilisation avec les capsules chimiques HVU et pour une insertion facile lorsqu’elles sont utilisées avec les chevilles chimiques à injection Hilti HIT
- Conçu pour être utilisé avec des capsules adhésives HVU en béton solide ou avec du mortier adhésif injectable Hilti HIT dans divers matériaux de base
- Longueurs personnalisées et diamètres supplémentaires jusqu'à 2 ½ po offerts sur demande
- Marquage de la tête pour une vérification facile de la nuance d’acier et de la longueur de la tige, même après l’installation
- Sans huile et autres contaminants pour une performance optimale avec les systèmes de fixation avec des chevilles à injection à scellement chimique injectable HIT de Hilti
Applications
- Convient pour les fixations dans le béton et d’autres matériaux de base en combinaison avec le mortier adhésif injectable Hilti HIT pertinent
- Convient aux points de fixation ductile avec rupture prévisible de l'acier dans des applications sismiques
- Convient pour les fixations en béton en combinaison avec des capsules Hilti HVU