Tige d'ancrage HAS-V-36
Nouveau produitArticle #r8704694
Tige d'ancrage haute performance pour les chevilles époxy/hybrides à injection (acier au carbone, catégorie 36 selon ASTM F1554, zingué)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Matériaux support: Béton (fissuré), Béton (non fissuré), Maçonnerie (creux), Maçonnerie pleine
- Logiciel PROFIS: Oui
Partager
Les clients ont également cherché tige filetée
Caractéristiques
- Longueurs personnalisées et diamètres supplémentaires jusqu'à 2 ½" disponibles sur demande
- Totalement conforme à la norme ASTM F1554
- Sans huile et autres contaminants pour des performances optimales avec les systèmes de chevilles chimiques Hilti HIT
- Comprenant des écrous de haute qualité avec nuance d'acier et tolérances de filetage correspondantes pour des performances fiables
- Extrémité chanfreinée pour assurer un filetage facile de l'écrou
Applications
- Convient aux fixations dans le béton et la maçonnerie conjointement avec les systèmes d'ancrage adhésif Hilti HIT pertinents
- Convient aux points de fixation ductile avec rupture prévisible de l'acier dans des applications sismiques